You are here  :  home  ››  news  ››  product news  ››  Des convertisseurs DC-DC médic...

Alternatively, you can contact us like this:

Des convertisseurs DC-DC médicaux et industriels de 30 W avec une isolation renforcée de 5 kVac et de larges plages d'entrée 4:1

Posted : 16 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série PXD-M30, des convertisseurs DC-DC de 30 W à monter sur carte certifiés pour les secteurs médical et industriel. Avec une isolation renforcée de 5000 Vac entre l'entrée et la sortie, ces convertisseurs à large plage d'entrée sont idéaux pour une utilisation dans les équipements médicaux et industriels, alimentés par batterie.

La série PXD-M30, comme les autres modèles de la gamme PX-M de 3 à 20W, peut fonctionner à partir d'une entrée de 9 à 36 Vdc ou de 18 à 75 Vdc. La gamme de tensions de sortie couvre 5, 12, 15, 24, ±5, ±12 et ±15 Vdc. Le fonctionnement à partir d'entrées nominales de 12 V à 24 V ou de 24 V à 48 V réduit les coûts liés au stockage et améliore la disponibilité des pièces via la distribution.

Le PXD-M30 mesure 50,8 x 25,4 x 10,2 mm et tient dans un boîtier au format industriel standard de 2 x 1pouces. La température ambiante de fonctionnement est de -40°C à +105°C, avec un déclassement supérieur à 40°C pour les environnements refroidis par convection, ou supérieur à 73°C pour les environnements refroidis par air forcé. La protection contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes est standard sur tous les modèles. L'activation/désactivation à distance à logique positive ou négative est disponible en option. La consommation de courant d'entrée à vide n'est que de 10 mA maximum, ce qui permet aux produits alimentés par des piles de rester fonctionnels plus longtemps en mode veille.

La série PXD-M30 possède une isolation entrée-sortie de 5000 Vac (2 x MOPP) et un courant de contact inférieur à 2,5 μA. La certification de sécurité comprend IEC/EN 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1 et IEC/EN/UL/CSA 62368-1 avec un marquage CE pour les directives Basses Tensions et RoHS. Les normes EMI EN55011-A et EN55032-A peuvent être satisfaites sans avoir besoin de composants externes.

PAGE TOP

PAGE TOP