You are here  :  home  ››  news  ››  product news  ››  Des alimentations 1 500 W à us...

Alternatively, you can contact us like this:

Des alimentations 1 500 W à usage médical offrent un faible bruit acoustique et répondent aux exigences de classe B relatives aux émissions rayonnées et conduites

Posted : 15 Oct 2018

CUS1500M PR Oct18

CUS1500M PR Oct18

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d’alimentations AC-DC CUS1500M de 1 500 W, qui vient enrichir la gamme CUS-M, de 30 à 350 W, de TDK-Lambda. Certifiée pour les applications médicales et ITE (équipement informatique), cette nouvelle série, garantie 7 ans, se caractérise par de faibles émissions sonores (< 45 dBA) et répond aux exigences de classe B relatives aux émissions rayonnées et conduites. Ces modèles haute puissance sont conçus pour les appareils médicaux et scientifiques exigeant de faibles émissions sonores pour préserver le confort des patients et des opérateurs.

La série CUS1500M accepte une large plage de tension d’entrée comprise entre 85 et 265 Vac, avec un courant de fuite à la terre maximal de 300 µA. Elle supporte des températures ambiantes comprises entre -20 et +60° C, avec un derating linéaire au-delà de 50°C, jusqu’à 60 % à 60° C. Un ventilateur à vitesse variable garantit des niveaux sonores faibles. Les unités sont disponibles pour des tensions de sortie de 12 V, 15 V, 24 V, 36 V et 48 V, ajustables à -15/+20 % (48 V : ‑15/+10 %) pour les tensions non standard.

Entièrement équipée, cette série se caractérise par une tension de veille isolée de 5 V 1 A, une fonction Remote ON/OFF et un signal isolé en cas de faible tension de sortie et/ou de panne de ventilateur. Il est également possible d’installer jusqu’à cinq unités en parallèle. Le choix de borniers à vis plutôt que de jeux de barres simplifie le raccordement en cas de plusieurs câbles. Les borniers de sortie peuvent être configurés par l’utilisateur verticalement ou horizontalement pour faciliter l’acheminement des câbles. Compact, le boîtier mesure 127 x 63 x 261 mm.

Les alimentations sont certifiées conformes aux normes de sécurité CEI/EN/ES/CSA 60601-1, CEI/EN/US/CSA 60950-1 (CEI 62368-1 en attente) et EN 62477-1 (OVC III). Elles portent également le label CE attestant de leur respect des directives Basse tension, CEM et RoHS2. Grâce à une tension d’isolation de 4 000 Vac (2 MoPP) entre l’entrée et la sortie, de 2 000 Vac (1 MoPP) entre l’entrée et la masse et de 1 500 Vac (1 MoPP) entre la sortie et la masse, ces unités peuvent être utilisées dans les équipements de classes B et BF. Elles sont également conformes aux normes NF EN 55011-B et NF EN 55032-B relatives aux émissions conduites et rayonnées, ainsi qu’aux exigences d’immunité harmonique NF EN 61000-3-2 et NF EN 60601-1-2 (Edition 4).

PAGE TOP

PAGE TOP