You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

5 kW 1U programmeerbare DC-voedingen serie uitgebreid met vijf nieuwe uitgangsconfiguraties

Posted : 11 Sep 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert vijf nieuwe modellen van de TDK‑Lambda 5 kW GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid. Deze uitbreiding geeft binnen het bereik van0‑10 V/500 A en 0‑600 V/8,5 A meer keuzemogelijkheden voor de uitgangsspanning en stroom. De in 2017 geïntroduceerde GENESYS+™ koppelt een hoger rendement aan een verbeterde bediening en is functioneel compatibel met de bestaande TDK-Lambda GENESYS+™ and Z+ programmeerbare voedingen. De voedingen zijn geschikt voor gebruik in een groot aantal toepassingen, zoals bij het testen van componenten in onder meer automotive en lucht- en ruimtevaart, bij de vervaardiging van halfgeleiders, het simuleren van zonnepanelen en batterijen, galvaniseren en waterbehandeling.

Alle GENESYS+™ 5 kW voedingen zijn ondergebracht in een 1U hoge 19” (483 mm) brede rekbehuizing en wegen slechts 7 kg. Hiermee zijn het lichtste in de industrie. De vijf nieuwe modellen zijn gespecificeerd voor 0‑40 V/125 A, 0‑60 V/85 A, 0‑80 V/65 A, 0‑100 V/50 A en 0‑150 V/34 A. Ze kunnen werken bij constante stroom, constante spanning of constant vermogen. De voedingen kunnen worden geconfigureerd met driefasen 170 tot 265 VAC, 342 tot 460 VAC of 342 tot 528 VAC ingangen. Tot vier voedingen kunnen parallel worden aangesloten met een geavanceerd master/slave-systeem dat een dynamische belastingsrespons en rimpel- en ruiskarakteristieken biedt die vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding.

De voeding kan standaard worden geprogrammeerd via de regelknoppen op het frontpaneel,  op afstand aan de hand van de LAN (LXI 1.5), USB 2.0 of RS232/485 communicatie-interfaces of door gebruik te maken van de geïsoleerde analoge controle- en monitoringingang (0-5 V of 0-10 V). Optionele interfaces zijn GPIB (IEEE488) en de Anybus CompactCom interface voor ondermeer DeviceNet™, EtherCat, Modbus en PROFIBUS. Het softwarepakket voorziet in onder andere softwaredrivers, een tool voor het maken van golfvormen en een virtuele frontpaneel GUI. Alle GENESYS+™ voedingen zijn standaard voorzien van veiligheidsfuncties, zoals Safe/Auto Re-Start, Last Setting Memory en hebben diverse ingebouwde beschermingsfuncties.

De voedingen –met vijf jaar garantie– zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de EMC-, Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen. Ze voldoen aan de IEC/EN61326-1 norm voor geleide EMI, uitgestraalde EMI en EMC-immuniteit.


    

PAGE TOP

PAGE TOP