You are here  :  home  ››  news  ››  product news  ››  Les alimentations industrielle...

Alternatively, you can contact us like this:

Les alimentations industrielles d'une puissance assignée de 65 W fonctionnent à des tensions d'entrée nominales de 115 Vac, 230 Vac et 277 Vac

Posted : 04 Jan 2018

TDK Corporation annonce le lancement d’alimentations AC-DC industrielles - série CSW65, capables de fonctionner sous des tensions d'entrée nominales de 115 V, 230 V et 277 Vac. D'une puissance de sortie assignée de 65 W, ces modules acceptent une très large plage de tensions d'entrée s'étendant de 90 Vac à 305 Vac, rendant inutile le recours à des transformateurs abaisseurs lorsqu'ils sont exploités à 277 Vac. Les applications cibles comprennent l’immotique, l'éclairage, les régulateurs pour le chauffage et le refroidissement, ainsi que les systèmes de contrôle d'accès sécurisé.

La série CSW65 fonctionne sans refroidissement par air pulsé à une température ambiante comprise entre -10 °C et +70 °C, avec un derating linéaire au-delà de 50 °C de 50 % à 70 °C. Elle est proposée en tensions de sortie suivantes : 5 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V, 48 V et 54 V. Tous les modèles répondent aux exigences d'efficacité énergétique de niveau VI du ministère de l'Énergie américain et de la directive ErP niveau 2. Le rendement moyen est supérieur à 89 % (87,2 % pour le modèle 5 V), tandis que la consommation hors charge ne dépasse pas 150 mW.

Les modèles à boîtier profilé en U proposent en option un clip de fixation pour le montage sur rail DIN et un capot de protection. La série CSW65 mesure 63,5 x 120,7 x 38,1 mm (L x l x H) et 63,5 x 120,7 x 47,2 mm avec le clip rail DIN monté. Tous les modèles sont certifiés conformes aux normes de sécurité CEI/EN/UL/CSA 60950-1. Le modèle à sortie 24 V a en outre été évalué selon la norme UL 1310 (NEC Classe 2). Le label CE atteste du respect des directives Basse tension, CEM et RoHS2. Ces modules sont conformes aux normes EN 55032-B (émissions par conduction et émissions rayonnées) et EN 55024, portant sur l'immunité.

 

PAGE TOP

PAGE TOP