You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

La série RWS-B s’enrichit de modèles d'alimentations 1 000 et 1 500 W offrant 7 ans de garantie

Posted : 06 Jul 2017

TDK Corporation annonce le lancement des nouvelles d'alimentations AC-DC RWS1000B et RWS1500B. Ces dernières viennent élargir la gamme d'alimentations TDK-Lambda RWS-B déjà disponible de 50 à 600 W, et bénéficie d'une garantie de 7 ans. Affichant une puissance de sortie assignée de 1 000 W et 1 500 W, ces modules sont proposés avec une tension de sortie de 12 V, 15 V, 24 V, 36 V et 48 V. Les deux séries sont dotées de borniers à vis avec capots, au lieu des barres omnibus habituellement utilisées facilitant le raccordement des câbles de sortie. Ces nouveaux modèles conviennent parfaitement aux applications industrielles, de communication, de test & mesure, ou encore de signalisation LED.
 
Avec une large plage de tension d'entrée comprise entre 85 et 265 Vac, la série haute puissance RWS-B est capable de fonctionner à une température ambiante allant de -20 à +60 °C, avec un derating linéaire au-delà de 50 °C et à 60 % à 60 °C. Les sorties sont réglables dans une plage de -15 à +10 %, pour s'adapter aux tensions non standard. Les dimensions hors tout du boîtier (L x H x P) sont de 127 x 63 x 198 mm pour les modèles de 1 000 W, et de 127 x 63 x 261 mm pour ceux de 1 500 W.
 
Les alimentations RWS-B 1 000 et 1 500 W peuvent être commandées avec les options suivantes : vernissage double face, débit d'air inversé, commande marche-arrêt à distance, répartition du courant sur un seul fil, et signaux d'alarme pour les ventilateurs et le DC Good.
 
Ces modules sont conformes aux homologations de sécurité de la norme CEI/EN/UL 60950-1 et portent le label CE attestant de leur respect des directives Basse tension et RoHS2. Ils répondent également aux exigences de la norme EN 55011-B et de la norme EN 55032-B sur les émissions par conduction et les émissions rayonnées, et satisfont aux normes EN 61000-3-2 (relative aux courants harmoniques) et CEI 61000-4 (relative à l'immunité).

PAGE TOP

PAGE TOP