Alternatively, you can contact us like this:
Bis zu 400W für Industrie- und Medizinanwendungen in einem leisen 3" x 5" Gehäuse
Highlight Features
Die Platine des CUS400M, wurde in einen wärmeleitenden, isolierten Kunststoffsockel integriert. Das ermöglicht die Kontaktkühlung über eine Kühlplatte oder das Systemgehäuse. Unter den 5 thermisch optimierten Bauformen gibt es Ausführungen passend für jedes Kühlkonzept.
Die Serie CUS400M, hält ihre Spitzenleistung nicht bloß für Sekunden aufrecht, sondern bis zu 30 Minuten im Dauerbetrieb. Damit ist sie besonders prädestiniert für Anwendungen mit zyklischen Belastungsspitzen.
Mit der Serie CUS400M steht Entwicklern jetzt ein universelles Netzteil für die Schutzklassen 1 und 2 zur Verfügung, das ihnen die effiziente und einfache Integration in unterschiedlichste medizinische Geräte erleichtert.
Die Serie CUS400M, bleibt deutlich unter den vorgeschriebenen Grenzwerten der EMV Normen. Dies eröffnet Entwicklern einen größeren Spielraum und mehr Flexibilität für die Entwicklung ihrer Endanwendungen.
Die Sicherheitszertifizierungen für Medizin und Industrie umfassen bei der CUS400M-Serie die IEC/EN/ES 60601-1, IEC/EN/UL 62368-1 und IEC/EN/UL 60950-1 mit CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien.
Das CUS400M ist die ideale Stromversorgung für eine Vielzahl medizinischer und industrieller Anwendungen mit einem niedrigen Ruhestromverbrauch und Spitzenbelastungen bis 30 Minuten. Dazu zählen unter anderem, Krankenhausbetten, Zahnarztstühle, Inkubatoren und Laborgeräte.
Die maximale Höhe für den Betrieb der Stromversorgung beträgt 5.000 m, was den weltweiten Einsatz und die Absatzmöglichkeiten von Endgeräten unterstützt.
Die Platine des CUS400M ist in einen wärmeleitenden, isolierten Kunststoffsockel eingebaut (patentiert). Die Leistungshalbleiter sind auf der Unterseite der Platine angebracht. Somit ist eine Kontaktkühlung über eine Kühlplatte oder das Systemgehäuse möglich. Ausführungen mit Metallgrundplatte, U-Winkel, Gehäuse und leisem Top-Lüfter komplettieren die Möglichkeiten zur Kühlung.
Optional können alle Geräte mit einer Standby-Spannung von 5V / 2A oder 12V / 1A, Remote On/Off, Remote Sense, AC Fail und einem Output Good Signal ausgestattet werden.
PRODUCT VIEWER
CUS400M
CUS400M with cooling enclosure
| CUS400M | |
|---|---|
| Ausgangsleistung | 400W |
| Ausgangsspannung | 12, 15, 19, 24, 28, 36, 48Vdc |
| Eingangsspaunng | 85 - 264Vac |
| Größe | 3 x 5 x 1.55 in / 128 x 77.5 x 39.5 mm (inkl. Optionsplatine) |
| Bauformen | Open frame, baseplate, U-channel, enclosed, enclosed with top fan |
| Garantie | 5 Jahre |
| Kühlung | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Weitere Informationen und technische Downloads finden Sie auf der Produktseite der CUS400M-Serie.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
Was können wir für Sie tun?
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie weitere Informationen über eines unserer Produkte oder Dienstleistungen wünschen.