Filter & Zubehör

Filter & Zubehör

iDQ

48VDC EMI Filter
iDQ

Diese kompakten EMV-Filtermodule für die Platinenmontage für 48 VDC / 10 A sind dank großer eingebauter Kapazitäten ideal für den Einsatz mit DC-DC-Wandlern, da sie den Bedarf an externen Bauteilen minimieren und so auch Platz auf der Platine sparen. Die iDQ-Filter sind für bis zu 75 V DC ausgelegt und weisen eine Gegentaktdämpfung von 63 dB bei 300 kHz auf (gemessen bei 50 Ω Impedanz in Quelle und Last). Durch den Einsatz von TDK-Komponenten-Technologie erleichtern die Filter die Aufgabe, die System-Compliance zu FCC und CISPR sicherzustellen. Über einen extra Pin kann die Kapazität vergrößert und so die Gleichtakt-Performance noch weiter gesteigert werden.


 

Features

  • herausragende Gleichtakt-Performance
  • für die Oberflächen- oder Durchsteckmontage geeignet
  • sehr kompakte Baugröße

Applikationen

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Neue 10 A Onboard-EMV-Filter mit optimaler Gegentakt-Performance
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Diese kompakten EMV-Filtermodule für die Platinenmontage für 48 VDC / 10 A sind dank großer eingebauter Kapazitäten ideal für den Einsatz mit DC-DC-Wandlern, da sie den Bedarf an externen Bauteilen minimieren und so auch Platz auf der Platine sparen. Die iDQ-Filter sind für bis zu 75 V DC ausgelegt und weisen eine Gegentaktdämpfung von 63 dB bei 300 kHz auf (gemessen bei 50 Ω Impedanz in Quelle und Last). Durch den Einsatz von TDK-Komponenten-Technologie erleichtern die Filter die Aufgabe, die System-Compliance zu FCC und CISPR sicherzustellen. Über einen extra Pin kann die Kapazität vergrößert und so die Gleichtakt-Performance noch weiter gesteigert werden.


 

weitere Informationen

PAGE TOP