Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

TDK introduceert compacte 1U 3500 W industriële rackmount voedingen die hot-swap redundant vermogen kunnen leveren

veröffentlicht : 27 Jan 2026

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de TDK-Lambda HFE3500-serie industriële 3500 W voedingen voor rackmontage aan. Elk 1U hoog 19-inch rack biedt plaats aan maximaal vier voedingen voor een totaal vermogen van 13.300 W of kan worden gebruikt als een hot-swap redundant systeem. De interne ORing MOSFET's en stroomverdelingsfunctie maken hot-swap werking mogelijk. Er kunnen maximaal 12 HFE3500 voedingen (drie racks) parallel worden aangesloten. Toepassingen zijn onder meer fabrieksautomatisering, automatische testapparatuur (ATE), additive manufacturing, industrieel printen, RF-transmissie, basisstations en servers.

Er zijn 24 V en 48 V modellen beschikbaar met instelbereiken van 24,0 - 27,6 en 48,0 - 55,2 V. Communicatie met de voedingen is mogelijk via de ingebouwde geïsoleerde PMBus™ (I2C) interface. Voorzieningen als signalering van AC-fail en DC-good, op afstand instelbare uitgang, remote aan/uit en een 5 V of 12 V hulpuitgang zijn standaard aanwezig. Dubbele AC-ingangszekeringen zijn optioneel.

De HFE3500-voedingen hebben een ingangsbereik van 85 – 264 VAC. Bij ingangsspanningen onder de 170 VAC is derating tot 2016 W aan de orde. Het HFE3500-S1U/TB rack is uitgerust met ingangsschroefklemmen voor een robuuste aansluiting van de voedingen. De voeding meet 107 x 40,1 x 330 mm; de afmetingen van het rack zijn 444,5 x 43,7 x 428 mm. De koeling wordt verzorgd door twee interne ventilatoren met variabele snelheid. Het rendement van de HFE3500-modules is 94 % bij 230 VAC en 92 % bij 115 VAC ingangsspanning.

Veiligheidscertificeringen omvatten IEC/UL/CSA/EN62368-1 en EN/UL61010-1; de voedingen zijn ook CE- en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. Ze voldoen aan EN55011 Class B, EN55032 Class B, FCC Title 47, Chapter 1, Part 15.107 - Class B, VCCI Class B voor geleide EMI, alsmede aan EN55011 Class A, EN55032 Class A, FCC Title 47, Chapter 1, Part 15.109 - Class A, en VCCI Class A voor uitgestraalde EMI. De isolatiespanning tussen ingang en uitgang van de HFE-serie is 3 kVAC, tussen ingang en aarde is dat 2 kVAC en tussen uitgang en aarde 500 VDC. De voedingen worden geleverd met vijf jaar garantie.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda HFE3500 contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/hfe

-----

Belangrijkste toepassingen

  • Fabrieksautomatisering, automatische testapparatuur (ATE), additive manufacturing, industrieel printen, RF-transmissie, basisstations en servers

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Interne ORing MOSFET en stroomdeling
  • Tot 13.300 W in 1U rack
  • PMBus (I2C) is standaard
  • Externe uitgangsspanningsregeling

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP