Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  TDK lance des filtres EMI 20 e...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK lance des filtres EMI 20 et 40A, 80Vdc montés sur carte, réduisant les émissions conduites en mode différentiel pour les alimentations à découpage avec des exigences élevées en matière de courant d'entrée

veröffentlicht : 01 Jul 2025

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série TDK-Lambda RGF, des filtres EMI à montage sur carte. Adaptés aux alimentations nécessitant un courant d'entrée élevé, ces filtres de 20 et 40 A sont conçus pour offrir un excellent filtrage en mode différentiel. S'appuyant sur la technologie avancée des composants TDK, ces modules simplifient la conformité système aux normes CISPR et autres standards.

Ces filtres RGF sont encapsulés pour une protection optimale dans les environnements difficiles. Ils mesurent 52,8 x 35,2 x 12,7 mm et sont dotés d'un boîtier métallique robuste à 5 faces. La conception comprend deux trous de montage filetés et deux trous non filetés, ce qui facilite leur installation et améliore le refroidissement dans les systèmes refroidis par conduction et par convection. Les applications types sont :

Les environnements industriels difficiles, les applications commerciales (commercial-off-the-shelf, COTS), les tests et mesures, les communications, la radiodiffusion et la robotique.

Utilisés avec des modules convertisseurs DC-DC non isolés, les filtres assurent une atténuation significative en mode différentiel sur une large plage de fréquences. Cela permet de réduire le bruit global du système et simplifie la conformité aux normes EMI standard. La tension d'entrée s’étend de 0 à 80 V et résiste à des transitoires d'entrée allant jusqu'à 100 V pendant 100 ms.

La température de fonctionnement du boîtier est comprise entre -40 et +120 °C, avec un test de cyclage thermique (TCT) qualifié de 700 cycles, ou de -40 à +125 °C avec une rampe de 60 °C/minute et un temps de maintien de 30 minutes. Les filtres RGF sont conformes à la norme MIL-STD-810G 516.6 Procédures I et IV pour les chocs et à la norme MIL-STD-810G 514.6 Procédure I, Cat. 10 pour les vibrations.

Pour plus d'informations sur la série RGF, rendez-vous sur www.emea.lambda.tdk.com/fr/rgf

-----

Principales applications

  • Industrie exigeante, produits commerciaux, tests et mesures, communications, radiodiffusion et robotique.

Principales caractéristiques et avantages

  • Filtrage exceptionnel en mode différentiel
  • Boîtier métallique à 5 faces
  • Boîtier compact 2 x 1 pouce
  • Faible perte de puissance

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP