PoL-DC/DC-Wandler im Miniformat: Weit einstellbare Ausgangsspannung 0,7 - 8,5 V
veröffentlicht : 16 Nov 2016
Eine weit einstellbare Ausgangsspannung von 0,7 bis 8,5 V bei bis zu 12 A Ausgangstrom, und das kleiner als ein Fingernagel (12,2 x 12,2 mm², 8,5 mm Höhe und nur 2,5 g Gewicht) – unter der Bezeichnung iCH bringt die TDK Corporation eine weitere Reihe neuer Mini-DC/DC-Wandler für den PoL-Bereich (Point-of-Load) heraus. Mit 4,5-14 V DC Eingangsspannung eignen sich die Wandler gleichermaßen für die Busspannungen 5 V wie 12 V, reduzieren so die Typenvielfalt und erleichtern Design-in und Lagerhalterung. Die Wandler sind ideal für ein breites Spektrum an Anwendungen, etwa in Kommunikation, Rundfunk, Industrie oder Test- und Messwesen.
Bis zu 97% Wirkungsgrad sorgen für minimale Erwärmung und ermöglichen einen Volllastbetrieb bei bis zu 70 °C bei natürlicher Konvektion oder geringem Luftstrom. Die Wandler weisen ein ausgezeichnetes Transientenverhalten auf und sparen so den Aufwand und Platz für eine zusätzliche Tuning-Beschaltung.
Neben einem Pin zum Trimmen der Ausgangsspannung umfasst die Standardausstattung auch positives Remote-Sense (gleicht Spannungsabfälle über den Ausgangsleitungen bei hohem Strom aus), Fern-Ein/Aus mit positiver und negativer Logik sowie einen Schutz vor Unterspannung am Eingang, Überstrom und Übertemperatur. Ein DC-Good-Signal (niedriger Pegel bei Ausfall) zeigt an, wenn die Ausgangsspannung einen Toleranzbereich von +/-12% verlässt.
Die iCH-Reihe hat die Sicherheitszulassungen gemäß IEC/EN 60950-1 und UL/CSA 60950-1 und trägt das CE-Zeichen gemäß Niederspannungsrichtlinie und RoHS2-Richtlinie.