HVDC-DC-Wandler-Reihe PH-A280 jetzt auch mit 3,3 V, 15 V & 28 V

veröffentlicht : 16 Feb 2016

Die TDK Corporation hat die Hochspannungs-DC-DC-Wandler-Reihe PH-A280 von TDK-Lambda erweitert: Aus 200-425 V DC Eingangsspannung liefern die Wandler jetzt auch 3,3 V, 15 V oder 28 V Ausgangsspannung und wenden sich damit unter anderem an Anwendungen mit 380V-DC-Bus etwa in Rechenzentren, Telekommunikation oder im Bereich erneuerbare Energien.
Die sechs neuen Module liefern wahlweise 3.3 V bis 20 A, 15V bis 10A und 28V bis 5.4A und vervollständigen das bisherige Angebot der PH-A280-Reihe, bestehend aus Modellen mit 5 V, 12 V, 24 V oder 48 V und einer Ausgangsleistung zwischen 50 und 150 W. Die Ausgangsspannung der neuen Modelle lässt sich um -20% bis +10% justieren (-10% bis +20% bei den 3,3 V-Modellen), so dass sich auch spezielle Spannungsanforderungen erfüllen lassen.
Dank ihres hohen Wirkungsgrads von bis zu 90% sind die Power Module sehr kompakt und kommen mit dem gängigen Quarter-Brick-Format (37,2 x 12,7 x 58,3 mm) aus. Sie arbeiten bei Baseplate-Temperaturen zwischen -40°C und +100°C, können auch per Wärmeleitung (Konduktion) gekühlt werden und eignen sich dadurch auch für versiegelte Gehäuse im Außenbereich oder für wassergekühlte Anwendungen.
Fern-Ein/Aus, Remote-Sense-Anschlüsse (um einen Spannungsabfall über den Ausgangsleitungen auszugleichen) sowie Überstrom- und Überspannungsschutz gehören ebenso zur Standardausstattung wie eine fünfjährige Garantie. Die Module sind vollisoliert, weisen eine Isolationsspannung von 3kV zwischen Ein- und Ausgang auf, haben Sicherheitszulassungen gemäß IEC/EN 60950-1 und UL/CSA 60950-1 und tragen das CE-Zeichen entsprechend der Niederspannungsrichtlinie und der RoHS2-Richtlinie.

PAGE TOP