TDK-Lambda hat mehrere neue Reihen von nicht-isolierten Mini-DC/DC-Wandlern vorgestellt, die der 2. Generation der DOSA-Standards für PoL-Anwendungen (Point-of-Load) entsprechen. Zu den wichtigsten Eigenschaften dieser „DOSA-2-Wandlerreihen“ zählen: hohe Leistungsdichten, Entfall externer Komponenten („Plug & Play“), geringe Bauhöhen, hohe Wirkungsgrade sowie LGA-Anschlussaufbau (Land Grid Array). Die Module eignen sich optimal für raue Applikationen in der Telekommunikations- und Rundfunktechnik sowie für Anlagen in den Bereichen Industrie, Test- und Messtechnik, Router und Medizingeräte.
TDK-Lambdas DOSA-2-Produktspektrum besteht aus vier Mini-DC/DC-Wandlerreihen mit verschiedenen Ausgangsströmen: iCF (3 A / 16,5 W), iCG (6 A / 33 W), iBF (12 A / 66 W) and iAF (20 A / 110 W). Alle Modelle dieser Reihen haben einen großen Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 14 V DC und bieten eine einstellbare Ausgangsspannung zwischen 0,7 V und 5,5 V DC bei Wirkungsgraden bis zu 94,5%. Die Abmessungen der zum Teil gerade einmal fingernagelgroßen Mini-Wandler liegen im Bereich zwischen 12,2 x 12,2 x 4,45 mm und 33 x 13,46 x 7,75 mm. Alternativ zum LGA-Anschlußkonzept steht optional ein EPC-Layout (Edge Plated Castellation, Anschlussfelder am Platinenrand) zur Verfügung.
Dank optimierter Regelkreise weisen alle Modelle ein exzellentes Transientenverhalten auf, ohne eine externe Zusatzbeschaltung zu benötigen, und heben sich damit von anderen Produkten am Markt ab. Fern-Ein/Aus, Remote-Sense (Ausgleich von Spannungsabfällen zwischen Wandler und Last) und Power-Good-Signal gehören zur Standardausstattung. Zudem arbeiten alle Modelle bei Umgebungstemperaturen zwischen -40°C und +115°C und haben drei Jahre Garantie.
Die Wandler arbeiten mit einer festen Schaltfrequenz von 600 kHz; dadurch haben sie ein niedriges Rauschprofil und vereinfachen die Funkentstörung des Gesamtgerätes. Alle Modelle haben Sicherheitszulassungen gemäß UL/CSA60950-1 und VDE CB Scheme per IEC/EN60950-1.