De goedkope 600 W iFB serie full brick DC-DC omzetters hebben een 48 V ingang en rendementen tot 94%. De modules zijn zeer geschikt voor vermogensarchitecturen met een extreem hoge dichtheid, waar de eisen ten aanzien van spanning en een aanzienlijke belasting een robuuste lokale intermediaire distributiebus van 9,6 V of 12 VDC vereisen. De veelzijdigheid van de voeding wordt verder vergroot door standaard functies als een breed aanpasbaar uitgangsspanningsbereik van -40% tot +10%, remote sensing en aparte remote on/off regeling.
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details