U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
In het industriestandaard 1/8-ste brick formaat is de PAE-serie van 36 tot 100 W DC-DC omzetters verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 1,8, 2,5, 3,3 en 5 V en stroomsterktes tot 30 A. Alle modellen zijn uitgerust met aanpassing van de uitgangsspanning, remote on/off en auto-recovery na te hoge voltages.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
| Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAE50S48-1R8 | 36W |
1.8Vdc / 20Adc |
Eighth Brick | Informeer |
|
||
| PAE100S48-1R8 | 54W |
1.8Vdc / 30Adc |
Eighth Brick | Informeer |
|
||
| PAE50S48-2R5 | 45W |
2.5Vdc / 18Adc |
Eighth Brick | Informeer |
|
||
| PAE100S48-2R5 | 62.5W |
2.5Vdc / 25Adc |
Eighth Brick | Informeer |
|
||
| PAE50S48-3R3 | 52.8W |
3.3Vdc / 16Adc |
Eighth Brick | Informeer |
|
||
| PAE100S48-3R3 | 82.5W |
3.3Vdc / 25Adc |
Eighth Brick | Informeer |
|
||
| PAE100S48-3A3/H | 99W |
3.3Vdc / 30Adc |
Eighth Brick | Informeer |
|
||
| PAE50S48-5 | 50W |
5Vdc / 10Adc |
Eighth Brick | Informeer |
|
||
| PAE50S24-5 | 50W |
5Vdc / 10Adc |
Eighth Brick | n/a |
|
||
| PAE100S48-5 | 100W |
5Vdc / 20Adc |
Eighth Brick | n/a |
|
||
| PAE50S24-6 | 50.4W |
6Vdc / 8.4Adc |
Eighth Brick | n/a |
|
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen