iEH
300-317W Eighth Brick Converter
DK-Lambda's iEH serie van 300 W industriestandaard 1/8-ste brick DC-DC omzetters is verkrijgbaar met een 12 V uitgangsspanning en ingangsspanningen van 36 tot 75 V. Ze zijn ideaal voor intermediaire busarchitecturen. Toepassing van digitaal aanpasbare regeling maakt een snelle reactie op transiënten mogelijk en levert een grotere stabiliteit op met een groot bereik in uitgangscapaciteit en werkelijk nuttig vermogen bij lage luchtstromen
Eigenschappen
- 300W in Eighth Brick package
- Digital adaptative control
- Up to 95.5% efficiency
- Constant switching frequency
- Baseplate cooling
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details
In de TDK-Lambda Newsroom
Digitaal geregelde 300 W DC/DC-converter met verbeterde dynamische respons
Lees het artikel
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
DK-Lambda's iEH serie van 300 W industriestandaard 1/8-ste brick DC-DC omzetters is verkrijgbaar met een 12 V uitgangsspanning en ingangsspanningen van 36 tot 75 V. Ze zijn ideaal voor intermediaire busarchitecturen. Toepassing van digitaal aanpasbare regeling maakt een snelle reactie op transiënten mogelijk en levert een grotere stabiliteit op met een groot bereik in uitgangscapaciteit en werkelijk nuttig vermogen bij lage luchtstromen