Compliant met de PMBus™ voorzien de iJB 60A Point of Load, niet-geïsoleerde DC-DC omzetters in een grote mate van flexibiliteit en maatwerk. Met dimensies van slechts 26,8 x 24,1 mm werkt de iJB vanaf een 8 tot 14 V bus en kan worden geprogrammeerd voor uitgangsspanningen van 0,6 tot 2 V. Digitaal aanpasbare regeling maakt een groot bereik mogelijk in externe belastingscapaciteit met grote stabiliteit, zelf zonder gebruik te hoeven maken van externe luscomponenten.
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details