Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

Alpha 1000-1500 (CA)

1000 & 1500W modular power supplies
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Wij adviseren u in plaats daarvan: QM  
Alpha 1000-1500 (CA)

TDK-Lambda's Alpha series of 1000 to 1500W modular supplies are fully configurable and can provide between one and 16 adjustable outputs. Up to 8 modules – single or dual outputs – can be fitted with output voltages from 1.8V to 48V and output currents of up to 120 amps. No minimum loads are required and inhibit, AC fail, current-share and DC-good signals are available as options. IEC 60601-1 medical certifications are available for the 1000W model.

Eigenschappen

  • 1 to 16 outputs modular
  • Standard or Configurable
  • No Minimum Load
  • Rapid Connection
  • Wide Range Input
  • EN61000-3-2 Compliant
  • Class B Conducted
  • Low Leakage Medical Versions

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
Alpha 1500 (up to 16 outputs) 1500 1.8V - 48V / 200A Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
Alpha 1000 (up to 14 outputs) 1000 1.8V - 48V / 200A Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

TDK-Lambda's Alpha series of 1000 to 1500W modular supplies are fully configurable and can provide between one and 16 adjustable outputs. Up to 8 modules – single or dual outputs – can be fitted with output voltages from 1.8V to 48V and output currents of up to 120 amps. No minimum loads are required and inhibit, AC fail, current-share and DC-good signals are available as options. IEC 60601-1 medical certifications are available for the 1000W model.

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP