Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

iQN

DC-DC Converter
Let op: Dit product is uit productie Wij adviseren u in plaats daarvan: iQL  
iQN

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Eigenschappen

  • Standard Quarter Brick Footprint
  • 36-75VDC Input
  • 1.2V 100A - 35V 6A Nominal Outputs
  • Through Hole Mounting
  • Low 12.7mm Profile
  • 1500VDC Basic Isolation

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
iQN48007A280V-001-R 196 28V / 7A
Quarter Brick Stopgezet product
iQN48006A350V-001-R 210 35V / 6A
Quarter Brick Stopgezet product
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP