Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

FPS

1U Front End Power supply
FPS

Deze stevige 1000 W hot-swappable voedingen zijn verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 12, 24, 32 en 48 V en accepteren een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 264 VAC. Maximaal drie units kunnen worden aangesloten op optionele 1U hoge 19” rekgroepen die kunnen worden geconfigureerd met een enkelvoudige uitgang of met drie individuele, geïsoleerde uitgangen. Standaard opties zijn een I2C interface en AC-ingang aan de voorkant.

Eigenschappen

  • 1U High
  • Up to 3000W (3 units) in 19in rack
  • Hotswap capable (Oring diodes built in)
  • Low cost
  • 12, 24, 32 & 48 Volt Outputs
  • PoE Option

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
FPSS1U 0 0V / 0A
1U Rack Huidig product
FPS1000 12 864 12V / 72A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
FPS1000 12/P 864 12V / 72A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
FPS1000 12/PS 864 12V / 72A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
FPS1000 12/S 864 12V / 72A
Enclosed Huidig product
FPS1000 24 960 24V / 40A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
FPS1000 24/P 960 24V / 40A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
FPS1000 24/PS 960 24V / 40A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
FPS1000 24/S 960 24V / 40A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
FPS1000 32 992 32V / 31A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
FPS1000 32/P 992 32V / 31A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
FPS1000 32/PS 992 32V / 31A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
FPS1000 32/S 992 32V / 31A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
FPS1000 48 1008 48V / 21A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
FPS1000 48/P 1008 48V / 21A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
FPS1000 48/PS 1008 48V / 21A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
FPS1000 48/S 1008 48V / 21A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Deze stevige 1000 W hot-swappable voedingen zijn verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 12, 24, 32 en 48 V en accepteren een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 264 VAC. Maximaal drie units kunnen worden aangesloten op optionele 1U hoge 19” rekgroepen die kunnen worden geconfigureerd met een enkelvoudige uitgang of met drie individuele, geïsoleerde uitgangen. Standaard opties zijn een I2C interface en AC-ingang aan de voorkant.

Meer Informatie

PAGE TOP