Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

ALC/ALV

12W - 100W IP66-rated LED power supplies
Let op: Dit product is uit productie U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
ALC/ALV

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

Eigenschappen

  • Small Size
  • Light Weight
  • Double Insulated Input & Output Wires
  • 115VAC, 230VAC & 277VAC (AL60-100) nominal input
  • Constant Current and Constant Voltage Models
  • IP66 Splash Proof Plastic Case
  • Conservative Component Ratings for Long Life
  • Excellent MTBF & E-CapLife Time Values
  • 3 Year Warranty
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
ALV12-12-1R0 12 12V / 1A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
ALV60-12-5R0 60 12V / 5A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
ALV80-12-6R5 78 12V / 6.5A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
ALV12-15-R80 12 15V / 0.8A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
ALC12-18-R70 12.6 18V / 0.7A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
ALV12-24-R50 12 24V / 0.5A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
ALV60-24-2R5 60 24V / 2.5A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
ALV100-24-3R8 91.2 24V / 3.8A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
ALC12-36-R35 12.6 36V / 0.35A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
ALV60-36-1R7 61 36V / 1.7A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
ALV100-36-2R5 90 36V / 2.5A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
ALC60-42-1R4 58.8 42V / 1.4A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
ALC60-48-1R05 50.4 48V / 1.05A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

Meer Informatie

PAGE TOP