Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

KWD

5W - 15W Compact AC-DC PCB-Mount Power Supplies
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
KWD

De in de praktijk bewezen KWD voedingen met dubbele uitgang hebben dankzij de dubbele isolatie geen aarding nodig. Met vermogens van 5, 10 en 15 W leveren deze voedingen uitgangsspanningen van 12 en 15 V.

Eigenschappen

  • Small size and lightweight
  • PC Board Mountable
  • -10 to +70 °C Continuous Operation
  • 85 - 265VAC Wide Range Input
  • World-wide Agency Approvals UL, CSA, TUV and CE Mark
  • Convection Cooled
  • Low Noise Conducted EMI Class B

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
KWD 5-1515 5.4 15V / 0.18A
-15V / 0.18A
Enclosed pcb mount Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
KWD 10-1515 10.8 15V / 0.36A
-15V / 0.36A
Enclosed pcb mount Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
KWD 15-1515 15.6 15V / 0.52A
-15V / 0.52A
Enclosed pcb mount Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
KWD 5-1212 5.2 12V / 0.22A
-12V / 0.22A
Enclosed pcb mount Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
KWD 10-1212 10.8 12V / 0.45A
-12V / 0.45A
Enclosed pcb mount Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
KWD 15-1212 15.6 12V / 0.65A
-12V / 0.65A
Enclosed pcb mount Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

De in de praktijk bewezen KWD voedingen met dubbele uitgang hebben dankzij de dubbele isolatie geen aarding nodig. Met vermogens van 5, 10 en 15 W leveren deze voedingen uitgangsspanningen van 12 en 15 V.

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP