Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Filters & Toebehoren

Filters & Toebehoren

RP Series

20A, 7 to 60VDC Reverse Protection Module
RP Series

De RP-serie van 20 A externe ‘reverse protection’ modules kan worden gebruikt in acculaadtoepassingen en N+1 redundante stroomsystemen om accuontlading of systeemstoring te voorkomen in het geval van kortsluiting in de voeding. Het gebruik van een low-loss MOSFET vermindert de voorwaartse spanningsval met 72% in vergelijking met een schottkydiode. (Opmerking: Per 1 april 2018 is de type-aanduiding van de EVS-RP6020 veranderd in RP-60-20)

Eigenschappen

  • Compact Size
  • 4W Maximum Loss
  • 50µA Maximum Reverse Current
  • 7 to 60Vdc Input Voltage

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Aanvullende informatie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
RP-60-20 7 – 60V / 20A Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

De RP-serie van 20 A externe ‘reverse protection’ modules kan worden gebruikt in acculaadtoepassingen en N+1 redundante stroomsystemen om accuontlading of systeemstoring te voorkomen in het geval van kortsluiting in de voeding. Het gebruik van een low-loss MOSFET vermindert de voorwaartse spanningsval met 72% in vergelijking met een schottkydiode. (Opmerking: Per 1 april 2018 is de type-aanduiding van de EVS-RP6020 veranderd in RP-60-20)

Meer Informatie

PAGE TOP