Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

DC-DC Omzetters

iQG

300-504W Quarter Brick DC-DC converters

Ontworpen voor veel vermogen vragende ATCA en Test & Measurement-toepassingen in veeleisende thermische omgevingen voorzien de iQG quarter brick omzetters in een rendement van 94,5 % en een uitgangsspanning van 9.6V of 12V voor het sturen van ‘point of load’ omzetters. De serie geeft een uitzonderlijk hoog werkelijk nuttig vermogen en kan meer stroom bij hoge omgevingstemperaturen leveren dan andere, concurrerende omzetters. Een basisplaat is beschikbaar voor koelen door geleiding of gebruik met een koellichaam om het uitgangsvermogen nog verder te verbeteren.

Eigenschappen

  • Standard Quarter Brick Footprint
  • 36-75VDC Input
  • High Operating Efficiency (up to 94.5%)
  • Through Hole Mounting
  • Low Profile (13.21mm with baseplate)
  • 1500VDC Basic Isolation

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
iQG48047A096V-1D1-R 450 9.6V / 47A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iQG48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iQG48025A120V-101-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iQG48025A120V-009-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iQG48025A120V-109-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iQG48033A120V-109-R 396 12V / 33A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iQG48033A120V-1D9-R 396 12V / 33A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iQG48033A120V-101-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iQG48033A120V-1D1-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iQG48033A120V-009-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iQG48042A120V-109-R 504 12V / 42A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iQG48042A120V-1U9-R 504 12V / 42A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

504 W quarter brick Voeding biedt uitzonderlijk hoog werkelijk vermogen
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Ontworpen voor veel vermogen vragende ATCA en Test & Measurement-toepassingen in veeleisende thermische omgevingen voorzien de iQG quarter brick omzetters in een rendement van 94,5 % en een uitgangsspanning van 9.6V of 12V voor het sturen van ‘point of load’ omzetters. De serie geeft een uitzonderlijk hoog werkelijk nuttig vermogen en kan meer stroom bij hoge omgevingstemperaturen leveren dan andere, concurrerende omzetters. Een basisplaat is beschikbaar voor koelen door geleiding of gebruik met een koellichaam om het uitgangsvermogen nog verder te verbeteren.

Meer Informatie