U bent hier  :  home  ››  producten  ››  dc-dc converters

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Ontdek onze DC-DC Omzetters

Onze DC-DC Omzetters

Kies uit het onderstaande DC-DC Omzetters voor meer informatie over elk productassortiment.

Gebruik de filters om uw zoekopdracht te verfijnen of probeer onze Snelle product configurator om een ​​product te vinden dat specifiek voldoet aan de exacte vereisten van uw toepassing.

Als u vragen hebt over onze producten of niet kunt vinden wat u zoekt, neem dan gerust contact met ons op.

Pick a product below for more information about that range:

Pick a product below for more information about that range:
Productnaam Vermogen Constructie Outputs
CN-B
NIEUWE MODEL
50-300W, 43 to 160V Input DC-DC Converters
50W 300W 1 output
DUSH
NIEUWE SERIE
960W Uninterruptible DC Power Supplies
- 960W 1 output
i1C
NIEUWE SERIE
200W, 9-36V or 18-75V Input 1 x 1” DC-DC Converters
200W 200W 1 output
i7A
NIEUWE MODEL
400 to 750W, 9 to 18V, 18 to 32V, 18 to 60V or 28 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC Converter
400W 750W 1 output
CCG
1,5W - 30W DC-DC Converters
1.5W 30W 1 tot 2 outputs
RGB
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
400W 750W 1 output
i7C
300W, up to 9-53V Input, Buck-Boost Non-isolated DC-DC Converters
300W 300W 1 output
RGC
300W ruggedized non-isolated DC-DC converters
300W 300W 1 output
PH-A
50 to 1200W, 200 to 425Vdc Input DC-DC Converters
50W 1.2kW 1 output
PY
Isolated PCB mount DC-DC converters
20W 200W 1 output
RGA
250W ruggedized non-isolated DC-DC converters
250W 250W 1 output
PXD
Isolated PCB mount DC-DC converters
6.6W 60W 1 tot 2 outputs
CHVM
1.4-3W, 12V Input, 180-2000V Output DC-DC Converters
1.4W 3W 1 output
CC-E
1.5W-10W Single & Dual DC-DC converters
1.3W 10W 1 tot 2 outputs
PXD-M
30W Medical and Industrial DC-DC Converters
30W 30W 2 outputs
PXG-M
15-20W Medical and Industrial DC-DC Converters
15W 20W 2 outputs
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
250W 500W 1 tot 2 outputs
PAF
264W-702W Isolated DC-DC converters
264W 702W 1 output
i6A
250W, 9-40V and 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converter
46.2W 250W 1 output
EZA11kW
11,000W Bi-Directional DC-DC Converter
11kW 11kW 1 output
GQA
120W Industrial Quarter Brick Converters
120W 120W 1 output
i3A
100W, 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converters
100W 100W 1 output
HQA
85W to 120W Harsh Environment Quarter Brick Converters
85W 120W 1 output
iQE
108-204W Quarter Brick DC_DC converter
108W 204W 1 output
iQG
300-504W Quarter Brick DC-DC converters
300W 504W 1 output
iQL
72-308W Quarter Brick DC-DC converters
150W 300W 1 output
iAH
40A Non-isolated SMT Point of Load
28W 150W 1 output
CN-A
30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
30W 200W 1 output
EZA2500-32048
2500W Bi-Directional DC-DC Converter
2.5kW 2.5kW 1 output
iEA
67W-78W Eighth Brick DC-DC converters
66W 78W 1 output
iCH
85W, 12A Non-isolated SMT Point of Load
85W 85W 1 output
iBH
20A Non-isolated SMT Point of Load
14W 110W 1 output
PXC-M
3W, 6W & 10W Medical Isolated DC-DC Converters
3W 10W 1 tot 2 outputs
iEH
300-317W Eighth Brick Converter
300W 317W 1 output
PXA
15W DC-DC converters
11.6W 15W 1 tot 2 outputs
iSA
75-82.5W Sixteenth Brick DC-DC converters
75W 82.5W 1 output
iBF
12A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
8.4W 60W 1 output
iCF
3A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
2.1W 15W 1 output
iCG
6A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
4.2W 30W 1 output
PXF
40W&60W DC-DC converters
24W 60W 1 tot 3 outputs
PXE
20W-30W DC-DC Converter
19.8W 30W 1 tot 2 outputs
PXC
5W Isolated DC-DC converters
3.3W 6W 1 tot 2 outputs
PXB
15W Single & Dual DC-DC converters
13.2W 15W 1 tot 2 outputs
PAH
29W-451W Isolated PCB mount DC-DC converters
300W 450W 1 tot 2 outputs
DPX
DINRail mount DC-DC converters
14.9W 60W 1 tot 2 outputs

Nieuwste Producten

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

DUSH

Deze UPS voor DIN-rail toepassingen biedt een hoge mate van veiligheid bij stroomuitval. Dankzij de uitgebreide functies kan onze DUSH worden ingezet in een groot aantal toepassingen, zoals industriële automatisering, installatietechniek, gebouwbeheersystemen, test- en meettechnologie en informatie- en communicatietechnologie.

Learn more about the DUSH Series

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

i1C

De i1C-serie bestaat uit niet-geïsoleerde buck-boost DC/DC-omzetters die tot 200 W leveren in een compacte en vertrouwde industriestandaard van 1 x 1 inch. Ze werken op een ingang van 9-36 V of 18-75 V en worden geleverd met een breed instelbare uitgang van 9,6 tot 28 V die meerdere systeemspanningen kan ondersteunen, waardoor er minder onderdeelnummers nodig zijn. De omzetters zitten in een vijfkantige metalen behuizing die werking bij behuizingstemperaturen van -40 °C tot 120 °C mogelijk maakt en hebben een buitengewoon hoog rendement van 98%. Deze eigenschappen maken toepassingen mogelijk die meer vermogen vermogen vragen in een beperkte ruimte.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

CN-B

De robuuste 50-150 W quarter-brick en 200-300 W half-brick geïsoleerde DC/DC-omzetters uit de CN-B110 serie hebben een zeer breed ingangsspanningsbereik, van 43 tot 160 V. Met een isolatiespanning tussen ingang en basisplaat van 2.500 VAC en 3.000 VAC tussen in-en uitgang, is de serie geschikt voor de bij spoorwegtoepassingen gangbare 72 V of 110 V nominale ingangen voor stroomsystemen. Bovendien voldoen de basisplaatgekoelde modules aan de IEC 61373 Category 1, Class B schok/vibratienormen voor rollend materieel en zijn ze ontworpen om te voldoen aan EN 45545-2 (brandbeveiliging bij spoorwegvoertuigen). De CN200B en CN300B uitvoeringen zijn voorzien van dynamische stroomverdeling voor parallel of redundant bedrijf, remote sense, remote on/off, regelbaarheid van de uitgangsspanning en een DC-good signaal. Bovendien zijn er optionele hulpspanningen beschikbaar ter vervanging van het DC-good signaal bij de 200-300 W uitvoeringen en de remote sense functie bij de 50-150 W uitvoeringen.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

PY

De PY-serie bestaat uit PCB-monteerbare DC/DC-omzetters in diverse formaten, met uitgangsvermogens van 20 tot 200 W.
Het ultrabrede ingangsspanningsbereik van deze serie, van 8,5 tot 160 V (afhankelijk van het model), maakt het mogelijk een enkele omzetter in meerdere toepassingen te gebruiken. Met zijn goedkeuring volgens EN 50155 is hij ook geschikt voor spoorwegtoepassingen.

Het hoge rendement resulteert in lage warmteontwikkeling en de ingegoten constructie zorgt voor een hoge schok- en trillingsbestendigheid. Samen met het brede bedrijfstemperatuurbereik maakt dit deze voedingscomponenten geschikt voor vrijwel elke situatie.

Verder zijn er sets van eenvoudig te integreren koellichamen, die kunnen worden toegepast wanneer contactkoeling niet toereikend is.


 

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

RGA

De robuuste niet-geïsoleerde DC-DC step-down omzetters uit de RGA-serie zijn ondergebracht in een vijfzijdige aluminium behuizing en zijn geschikt voor gebruik tot 110 ˚C. De modules met een industriestandaard 1/16e brick pin-out zijn gekwalificeerd volgens MIL-STD-810G (schok en vibratie) en zijn ontworpen voor ventilatorloze, conductiegekoelde toepassingen. De voedingen uit deze serie accepteren een breed ingangsbereik, zodat ze meerdere DC-bus- en batterijspanningen ondersteunen. Standaard en optionele eigenschappen zijn onder meer remote on/off, remote sense, power good, frequentiesynchronisatie en het in een bepaalde volgorde aan- of uitschakelen van meerdere uitgangen (‘output sequencing ’). Dit maakt de modules tot een veelzijdige voedingsoplossing. Omdat de uitgangsspanning over een breed bereik kan worden aangepast, kan één model in meerdere oplossingen worden gebruikt. Dit vermindert de voorraadkosten en zorgt voor een betere beschikbaarheid van onderdelen.

Meer informatie
Vorige dia Volgende dia

Bekijk al onze Producten

PAGE TOP

PAGE TOP