U bent hier  :  home  ››  producten  ››  ac-dc voedingen

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Ontdek onze AC-DC Voedingen

Voor uitzend-, communicatie- en professionele audiotoepassingen zijn de betrouwbaarheid en prestaties van voedingen cruciaal. De voedingen van TDK-Lambda zijn geschikt voor deze veeleisende omgevingen door uitzonderlijke duurzaamheid en ongeëvenaarde efficiëntie te bieden. Onze voedingen zijn ontworpen om te voldoen aan strenge industrienormen en zorgen voor een ononderbroken werking, superieure ruisfiltering en optimaal thermisch beheer. Of het nu gaat om hoogfrequente transmissie, naadloze communicatienetwerken of loepzuivere audio-output, onze voedingsoplossingen zijn ontworpen om consistente, hoogwaardige prestaties te leveren. Vertrouw op ons om de kracht te bieden om uw kritische applicaties te ondersteunen met onwrikbare betrouwbaarheid.

Kies uit het onderstaande AC-DC Voedingen voor meer informatie over elk productassortiment.

Gebruik de filters om uw zoekopdracht te verfijnen of probeer onze Snelle product configurator om een ​​product te vinden dat specifiek voldoet aan de exacte vereisten van uw toepassing.

Als u vragen hebt over onze producten of niet kunt vinden wat u zoekt, neem dan gerust contact met ons op.

Pick a product below for more information about that range:

Pick a product below for more information about that range:
Productnaam Vermogen Constructie Outputs
TPS
NIEUWE MODEL
2040W-4600W 3-Phase Input Industrial Power Supplies
2.04kW 4.6kW 1 tot 2 outputs
MU Series
NIEUWE MODEL
600W/1500W 1U Modular power supply
600W 1.5kW 1 tot 13 outputs
HWS3000G
NIEUWE MODEL
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
1.5kW 3kW 1 output
HFE
NIEUWE MODEL
1600-3500W 1U Hot Swap Front End Power Supply
1.6kW 3.5kW 1 output
GUS
NIEUWE SERIE
Compact Industrial Power Supplies
350W 1kW 1 output
DRB 3 Phase
NIEUWE MODEL
120/960W DIN-Rail power supplies
120W 960W 1 output
CUS800M, CUS1000M and CUS1200M
NIEUWE MODEL
680W to 1200W AC-DC Power Supplies
680W 1.2kW 1 output
D1SE
NIEUWE SERIE
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
QM
550W - 2000W Modular power supply
550W 2kW 1 tot 18 outputs
NV-Power Configurable
Configurable Chassis Mount AC-DC Power supplies
180W 180W 1 tot 5 outputs
RFE
Single-output 1U front end power supplies
1.504kW 2.5kW 1 output
HWS-A
15-150W Industrial Power Supplies
10W 158.4W 1 output
CUS250M
2 x 4” 250W AC-DC Power Supplies
250W 250W 1 output
ZWS-C
10-50W Single Output, High Reliability Power Supplies
10W 60W 1 output
CUS30M & CUS60M
Single Output 30 - 60W Medical & ITE Power Supplies
30W 60W 1 output
DTM
25W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
25W 300W 1 output
DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
15W 480W 1 output
PFH500F
504W AC-DC Power Module
504W 504W 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
Vega-Lite
Vega-Lite Modular Power Solutions
480W 900W 1 tot 10 outputs
Vega
Vega Power, Modular Solutions
300W 900W 1 tot 10 outputs
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
GXE600
Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
600W 600W 1 output
CUS200M
Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies
200.4W 254.4W 1 output
CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
120W 150W 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
XMS500A
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supply
500W 500W 1 output
KAS
4W Wide AC-DC Input PCB-Mount Power Supplies
4W 4W 1 output
DRF/HL
120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies
120W 480W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
KPSB
5-25W AC-DC Board Mount Power Supplies
5W 25W 1 output
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
CUS200/LD
Single Output 200W Convection/Conduction Power Supplies
79W 153W 1 output
CUT
35W-75W Low Profile Triple Output power supplies
35W 75W 3 outputs
DT
150W AC-DC External Power Supplies
140W 150W 1 output
EVS
300-600W Constant Current Power Supplies
300W 600W 1 output
KWS-A
Single Output 5W to 25W AC-DC PCB-Mount Power Supplies
5W 26.4W 1 output
KMS-A
15-60W Medical AC-DC PCB-Mount Power Supplies
15W 60W 1 output
CUS350M
Single Output Medical & ITE Power Supplies
348W 420W 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
EFE-M
300W - 400W medical AC-DC digital power supplies
200W 400W 1 tot 3 outputs
ZWS-BAF
50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies
33W 302.4W 1 output
ZWS-BP
150-240W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
150W 240W 1 output
NV-Power Modular
Modular Chassis mount AC-DC Power supply
350W 1.15kW 8 outputs
GWS
250W & 500W ErP Compliant Power Supplies
250W 500W 1 output
EFE
300W - 400W Digital AC-DC power supplies
300W 400W 1 tot 2 outputs
PFE
300W - 1008W AC-DC Power Module
300W 1.008kW 1 output
KPSA
5W - 15W Board Mount Power Supplies
4W 15W 1 output

Nieuwste Producten

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

HFE

Ontwikkeld als een standaardserie van zeer efficiënte, hot-swap front-end voedingen heeft de HFE-serie voedingen in drie vermogensniveaus: 1600 W, 2500 W en (de nieuwe generatie) 3500 W. Uitgangsspanningen van 12, 24, 32 en 48 V zijn beschikbaar (afhankelijk van het model). Voor elk model zijn 1U 19'' racks beschikbaar: een 5-slots versie voor HFE1600 modules en een 4-slots versie voor HFE2500- en HFE3500-modules. Een PMbus™ communicatie-interface is standaard op de HFE3500 en optioneel voor de HFE1600 en HFE2500. 

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

MU Series

De MU serie wordt geleverd in een 1U ventilatorgekoelde aluminium behuizing in twee uitvoeringen (MU4 en MU6). Ze bestrijken uitgangsvermogens van 600 W tot 1200 W bij lage ingangsspanningen (low line) en tussen 600 W en 1200 W bij hoge ingangsspanningen (high line). Rendementen zijn tot 94%. De gepatenteerde intelligente ventilatorregeling zorgt voor een dusdanige verlaging van het toerental van de ventilator dat het geluidsniveau beperkt blijft tot 36 dBA*.

Er zijn verschillende modules leverbaar, met vermogens van 96 W tot 1008 W per uitgang. Het spanningsbereik van de serie strekt zich uit van 3,3 V tot 105,6 V. Met een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 4.000 VAC (2x MoPP), tussen ingang en aarde van 1.500 VAC (1x MoPP) en tussen uitgang en aarde van 1.500 VAC (1x MoPP) zijn de voedingen geschikt voor zowel medische als industriële toepassingen. De garantietermijn is 7 jaar.

Veiligheidscertificeringen omvatten IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1 met UK CA en CE-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De voedingen voldoen ook aan EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en uitgestraalde emissies, alsmede de IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 immuniteitsnormen.

Meer informatie over de MU-serie

*Afhankelijk van de configuratie, bij 25 °C, 115 VAC/240 VAC en 80% van het vermogen.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

GUS

De compacte GUS-serie industriële AC-DC-voedingen met enkele uitgang zijn verkrijgbaar met uitgangen van 12 V, 24 V, 36 V en 48 V. De kostengunstige voedingen hebben een compact formaat en kunnen tot 350, 600 of 1000 W leveren.

De GUS350 is convectiegekoeld en GUS600 en 1000 hebben een ingebouwde koelventilator.

Op afstand in-/uitschakelen is voor alle modellen optioneel. Een rendement tot 95,5% (afhankelijk van het model) is mogelijk.

De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 62368-1, met UKCA- en CE-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. Ze voldoen ook aan EN 55011-B en EN 55032-B voor geleide en uitgestraalde emissies.

Bovendien voldoen ze aan IEC 61010-1 en IEC 62477-1 (OVC III).

Typische toepassingen zijn test- en meetapparatuur, ATE, uitzendapparatuur en algemene industriële en automatiseringsapparatuur.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

D1SE

De D1SE-serie is een kosteneffectieve oplossing voor gebruikers die een betrouwbare voeding nodig hebben. Met uitgangen van 120 W, 240 W en 480 W is een breed scala aan industriële toepassingen flexibel afgedekt. Dankzij het gebruik van de nieuwste halfgeleiders verlagen deze enkelfasige voedingen niet alleen het energieverbruik, maar optimaliseren ze ook de balans tussen prestaties en kostenefficiëntie. Dit zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of betrouwbaarheid.

De D1SE-serie speelt in op veranderende systeemeisen. Naast de conventionele werking op wisselspanning kunnen de apparaten ook veilig worden gebruikt met gelijkspanning. Uitgerust met push-in aansluitingen kunnen ze snel en betrouwbaar worden gemonteerd, waardoor de installatietijd wordt verkort of zelfs geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Voor toepassingen in veeleisende omgevingen zijn aparte modellen met gecoate printplaten verkrijgbaar. Het compacte ontwerp en de eenvoudige montage maken de D1SE-serie tot een optimale keuze voor een breed scala aan schakelkasten, machines en productiesystemen.

Lees verder

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS-B

De volgende generatie ZWS-B open-frame voedingen hebben belastingen bij nullast van minder dan 0,5 W en verbeterde rendementen, zodat ze voldoen aan de ErP Richtlijn. Beschikbaar met vermogens van 10, 15 en 30 W bevatten deze producten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Meer informatie
Vorige dia Volgende dia

Bekijk al onze Producten

PAGE TOP

PAGE TOP