U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:5

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Industriële voedingen leveren 2500 W in slank 1U hoog formaat

Geplaatst : 28 Apr 2016

TDK Corporation introduceert de RFE2500 serie AC-DC voedingen

Lees verder

Hoge-rendement 3” x 5” medische voeding levert 250 W

Geplaatst : 12 Apr 2016

TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda CUS200M serie AC-DC voedingen

Lees verder

GenesysTM serie 3U 10 kW en 15 kW Programmeerbare Voedingen uitgebreid met Modellen voor Hoge Spanning

Geplaatst : 22 Feb 2016

TDK Corporation meldt de introductie van acht nieuwe modellen in TDK-Lambda’s Genesys™ serie programmeerbare DC-voedingen

Lees verder

Laag-profiel Point of Load DC-DC omzetter levert 40 A

Geplaatst : 01 Feb 2016

TDK Corporation introduceert de iAH serie 40 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC-DC omzetters

Lees verder

Interactieve website vergemakkelijkt selectie van voedingen

Geplaatst : 28 Jan 2016

TDK-Lambda heeft haar website verbeterd door meer mogelijkheden voor interactie en uitgebreide productpagina’s in te bouwen.

Lees verder

PMBus™ digitaal geregelde Point Of Load omzetter levert tot 35 A

Geplaatst : 25 Jan 2016

TDK Corporation introduceert de iJA serie 35 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met PMBus™ communicatie.

Lees verder

Compacte 12A POL DC/DC-omzetters met een instelbare uitgangsspanning tussen 0,7 en 8,5 V

Geplaatst : 14 Jan 2016

TDK Corporation introduceert de iCH serie 12 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 0,7 tot 8,5 V.

Lees verder

Point of Load DC-DC omzetters leveren 20 A vanuit 5 V en 12 V busspanningen

Geplaatst : 11 Jan 2016

TDK Corporation introduceert de iBH serie 80 W, 20 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC-DC omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 0,7 V tot 5.5 V.

Lees verder

10 A PCB-gemonteerde EMC-filter werkt uitstekend tegen Differential Mode Storing

Geplaatst : 01 Dec 2015

TDK Corporation introduceert de iDQ serie 10 A, 48 VDC nominale EMC-filtermodules.

Lees verder

65 W Medische Externe Voedingen met Class II Ingang

Geplaatst : 25 Nov 2015

TDK Corporation introduceert de DTM65-C8 serie medisch gecertificeerde 40-65 W Class II externe voedingen.

Lees verder

Medisch gecertificeerde AC-DC Externe Voedingen leveren 165 W

Geplaatst : 19 Nov 2015

TDK Corporation introduceert de DTM165 serie medisch gecertificeerde 165 W externe voedingen.

Lees verder

250 W DC/DC-omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 3,3 V tot 24 V

Geplaatst : 12 Nov 2015

TDK Corporation introduceert de i6A serie 250 W DC/DC-omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 3,3 V tot 24 V.

Lees verder

350 W convectiegekoelde voeding is gecertificeerd voor gebruik in zowel medische als IT-apparatuur

Geplaatst : 02 Nov 2015

TDK Corporation introduceert de CUS350M serie AC/DC voedingen

Lees verder

Compacte, conductiegekoelde voedingen met een vermogen van 1000 W

Geplaatst : 27 Oct 2015

TDK Corporation introduceert de CPFE1000FI serie conductiegekoelde AC/DC voedingen.

Lees verder

Medisch gecertificeerde lage spanning DC/DC-omzetters met 4:1 ingangsbereik

Geplaatst : 01 Oct 2015

TDK Corporation introduceert de PXC-M serie van 3 W, 6 W en 10 W DC/DC-converters

Lees verder

GenesysTM 3U 15 kW Programmeerbare Voedingen Uitgebreid met Hoge-Stroom 30, 40 and 50 V Modellen

Geplaatst : 23 Sep 2015

TDK Corporation meldt de introductie van drie nieuwe modellen in TDK-Lambda’s Genesys™ serie programmeerbare DC-voedingen.

Lees verder

Serie hoge ingangsspanning DC/DC-omzetters uitgebreid met extra uitgangsspanningen

Geplaatst : 21 Sep 2015

TDK Corporation heeft de TDK-Lambda PH-A280 serie hoge ingangsspanning DC/DC-omzetters uitgebreid.

Lees verder

120 tot 480 W DIN-rail Voedingen Gecertificeerd voor Explosiegevaarlijke en Mariene Toepassingen

Geplaatst : 08 Sep 2015

TDK Corporation announces the introduction of three additional models to TDK-Lambda’s DRF series of DIN rail power supplies

Lees verder

Breed scala aan ingangs DC-DC omzetters met 1 x 1 inch footprint leveren 30 W

Geplaatst : 15 Jul 2015

TDK Corporation introduceert de CCG30 serie 30 W DC-DC omzetters

Lees verder

75 W AC-DC voedingen met drievoudige uitgang

Geplaatst : 26 May 2015

• Compacte 3 x 5 inch footprint en laag profiel maakt systeemintegratie gemakkelijk • 85 % rendement • Kosteneffectieve oplossing met individuele regeling per uitgang • Drie jaar garantie

Lees verder

PAGE TOP

PAGE TOP