U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:3

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

3-fase industriële voeding levert 3200 W bij 48 V

Geplaatst : 19 Apr 2017

TDK Corporation heeft de TPS3000 serie industriële voedingen uitgebreid met een 3200 W (48 V / 66,7 A) model.

Lees verder

504 W quarter brick Voeding biedt uitzonderlijk hoog werkelijk vermogen

Geplaatst : 29 Mar 2017

TDK Corporation breidt het assortiment geïsoleerde DC-DC producten uit met de iQG serie DC-DC omzetters die zijn gespecificeerd voor 504 W.

Lees verder

35 W voeding met drievoudige uitgang vereenvoudigt systeemintegratie

Geplaatst : 21 Mar 2017

TDK Corporation introduceert de 35 W voedingen van de CUT35 serie. Deze voedingen vereisen geen minimum belasting om te kunnen blijven voldoen aan de strakke regelspecificaties

Lees verder

Serie DC/DC omzetters met hoge ingangsspanning uitgebreid met 300 W modules

Geplaatst : 13 Mar 2017

TDK Corporation voegt nieuwe modellen met hoger vermogen toe aan de PH-A280 serie DC/DC omzetters met hoge ingangsspanning

Lees verder

Compact 75 VDC EMC-ingangsfilter is gespecificeerd voor 50 A

Geplaatst : 15 Feb 2017

TDK Corporation introduceert de voor 50 A gespecificeerde RDEN-048050 EMC-filters met een nominale ingangsspanning van 48 VDC

Lees verder

100 A digitaal geregelde Point Of Load omzetter is PMBus™ compliant

Geplaatst : 07 Feb 2017

TDK Corporation introduceert de iJC serie 35 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met PMBus™ communicatie.

Lees verder

300 W medisch gecertificeerde externe voedingen met Class I of Class II ingang voldoen aan DOE Level VI

Geplaatst : 30 Jan 2017

TDK Corporation introduceert de DTM300 serie medisch gecertificeerde 300 W externe voedingen met een vermogen van 300 W

Lees verder

3200 W industriële voeding met hoge-spanning, breed-bereik Delta of Wye 3-fase ingang

Geplaatst : 13 Dec 2016

TDK Corporation introduceert de 2U hoge TPS3000-24 industriële voeding, die tot 3200 W uitgangsvermogen (24 V bij 133,3 A) levert.

Lees verder

15 W 1 x 1 inch DC-DC omzetters met zeszijdige afscherming

Geplaatst : 08 Dec 2016

TDK Corporation introduceert de CCG15 serie 15 W DC-DC omzetters, die zitten in een metalen behuizing die aan zes zijden bescherming biedt tegen uitgestraalde EMI.

Lees verder

480 W DIN-rail voeding met hoge vermogensdichtheid en 93% rendement

Geplaatst : 14 Nov 2016

TDK Corporation introduceert de 480 W DRB480-24-1 DIN-rail AC-DC voeding met een vermogensdichtheid van 6 W/inch3.

Lees verder

Ultrasmalle, laagprofiel DIN-rail voedingen met zeer hoge rendementen

Geplaatst : 03 Nov 2016

TDK Corporation introduceert de DRL serie 10 tot 100 W AC-DC DIN-rail voedingen met rendementen tot 90%

Lees verder

Constante stroom voedingen laden energie-opslagsystemen

Geplaatst : 26 Oct 2016

TDK Corporation meldt de introductie van de EVS serie constante stroom voedingen met vijf jaar garantie.

Lees verder

Verlengde garantie voor RWS-B en LS series

Geplaatst : 18 Oct 2016

TDK Corporation meldt dat vanaf 1 oktober 2016 de garantietermijn van de TDK-Lambda RWS-B serie universele AC-DC voedingen is verlengd van vijf naar zeven jaar. Tegelijkertijd is de garantie op de LS serie universele AC-DC voedingen verlengd naar vijf jaar, waar die eerst drie jaar was.

Lees verder

10kW and 15kW programmable power supplies have CE mark and RoHS 2 compliance

Geplaatst : 10 Oct 2016

TDK Corporation announces that the TDK-Lambda Genesys™10kW and 15kW series of programmable power supplies are RoHS 2 compliant.

Lees verder

Serie 1200 W – 1500 W modulaire voedingen maken minder geluid en hebben volledige MoPP-isolatie

Geplaatst : 29 Sep 2016

TDK Corporation introduceert de QM serie AC-DC voedingen. Dit zijn de eerste 1200 W tot 1500 W modulaire voedingen met volledige MoPP-isolatie

Lees verder

Hoogwaardige 120 W DC-DC omvormers zijn geschikt voor ruwe omgevingen

Geplaatst : 19 Jul 2016

TDK Corporation meldt de introductie van de HQA DC-DC omvormers met uitgangsspanningen van vooralsnog 12 V, 24 V en 28 V.

Lees verder

Klasse II ingekapselde voedingen werken bij hoge omgevingstemperaturen

Geplaatst : 30 Jun 2016

TDK Corporation introduceert de KWS-A serie 5 tot 25 W ingekapselde voedingen met enkelvoudige uitgang die kunnen werken bij omgevingstemperaturen tot 85 °C.

Lees verder

Serie niet-geïsoleerde DC-DC omzetters uitgebreid met nieuwe modellen

Geplaatst : 27 Jun 2016

TDK Corporation introduceert twee nieuwe modellen in de TDK-Lambda i6A serie step-down, niet-geïsoleerde DC-DC omzetters

Lees verder

Ingekapselde Medische Voedingen met Class II Ingang

Geplaatst : 01 Jun 2016

TDK Corporation introduceert de KMS-A-serie medisch gecertificeerde 15–60 W ingekapselde voedingen met enkelvoudige uitgang.

Lees verder

Hoogrendement AC/DC voedingsmodules voor vermogens tot 1000 W

Geplaatst : 16 May 2016

TDK Corporation introduceert de PFE1000FA serie voedingen die met maximale rendementen van 90 % tot 4 % beter renderen dan de acht jaar geleden gelanceerde voorgangers uit de PFE1000F serie

Lees verder

PAGE TOP

PAGE TOP