U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:3

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

400 W 3” x 5” medische en industriële voedingen leveren convectie- of conductiegekoeld 250 W en 400 W piekvermogen gedurende 30 minuten

Geplaatst : 11 May 2020

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda CUS400M medisch en industrieel gecertificeerde AC-DC voedingen, die een industriestandaard footprint hebben van 3” x 5”

Lees verder

DIN-rail DC-DC voedingen met breed ingangsbereik en instelbare uitgang leveren tot 250 W per uitgang

Geplaatst : 22 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DDA serie DIN-rail monteerbare DC-DC voedingen

Lees verder

200 tot 425 V / 600 W half-brick DC-DC omzetter voldoet aan EN 62477-1 (OVC III)

Geplaatst : 09 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda PH600A280 24 DC-DC omzetter.

Lees verder

Serie programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met 200 VDC 5 kW, 10 kW en 15 kW uitvoeringen

Geplaatst : 31 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert drie 0 – 200 V, 19” rekmonteerbare programmeerbare DC-voedingen

Lees verder

2,5 kW bidirectionele DC/DC-omzetters met vergroot spannings- en temperatuurbereik

Geplaatst : 26 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert in de EZA-serie van TDK-Lambda de bidirectionele DC/DC-omzetter EZA2500W-32048

Lees verder

600 W 3”x 5” medische en industriële voedingen met rendementen tot 96%

Geplaatst : 02 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 600 W TDK-Lambda CUS600M serie AC-DC voedingen

Lees verder

Programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met optie voor EtherCAT-interface

Geplaatst : 09 Jan 2020

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat alle modellen uit de GENESYS+™ serie programmeerbare voedingen kunnen worden voorzien van een EtherCAT-interface

Lees verder

Programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met optie voor ModBUS-TCP interface

Geplaatst : 17 Dec 2019

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen is uitgebreid met een optie voor een ModBUS TCP interface

Lees verder

Industriële voeding met driefase 350-528 VAC-ingang levert 4.080W bij 24 V

Geplaatst : 04 Dec 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TPS4000-24 voeding die tot 4.080 W levert bij 24 V

Lees verder

1U GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met 2,7 kW en 3,4 kW uitvoeringen

Geplaatst : 26 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen is uitgebreid met uitvoeringen die een vermogen hebben van 2,7 kW en 3,4 kW.

Lees verder

1U hoge, halve-rek brede programmeerbare DC-voedingen leveren 1.500 W

Geplaatst : 21 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de GH1.5kW serie 1U hoge, halve-rek brede programmeerbare DC-voedingen die een vermogen hebben van 1.500 W

Lees verder

20 A/40 VDC EMC-filters beschermen DC-DC omzetters actief tegen surge- en naaldpulsen

Geplaatst : 19 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda FQB serie EMC-filters, die zijn gespecificeerd voor 40 VDC bij 20 A

Lees verder

20 A/40 VDC EMI-filters maken het eenvoudiger om te voldoen aan de eisen en veeleisende omgevingen

Geplaatst : 14 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda FQA serie EMC-filters, die zijn gespecificeerd voor ±40 VDC bij 20 A

Lees verder

2000 W modulaire voedingen met volledige MOPP’s isolatie maken weinig geluid en hebben maximaal 18 uitgangen

Geplaatst : 15 Oct 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert QM8B serie 2000 W AC-DC voedingen, die maximaal 18 uitgangen hebben.

Lees verder

SIP-formaat niet-geïsoleerde 250 W DC-DC omzetter neemt 60% minder oppervlakte op de PCB in beslag

Geplaatst : 03 Oct 2019

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de populaire i6A serie van 250 W niet-geïsoleerde DC-DC omzetters is uitgebreid met de TDK-Lambda i6A4W SIP (Single Inline Pakkage).

Lees verder

Gepatenteerde technologie verbetert en vereenvoudigt het ontwerp van modulaire voedingen met 75 tot 150 W uitgangen

Geplaatst : 25 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt een uitbreiding aan van de 550 tot 2000 W TDK-Lambda QM serie AC-DC modulaire voedingen met de SA-modules.

Lees verder

600 W medische en industriële programmeerbare voedingen voldoen aan de MIL-STD-810G schok- en trillingsnormen

Geplaatst : 24 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert een robuuste optie voor de GXE600 serie 600 W programmeerbare AC-DC voedingen.

Lees verder

Medische 40-65 W externe voedingen voldoen aan de EU Tier 2 v5 en US DoE Level VI rendementsnormen

Geplaatst : 19 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DTM65-D externe voedingen, die een uitgangsvermogen tot 65 W hebben.

Lees verder

Langdurig inzetbare 48 V 480 W DIN-rail voeding is slechts 84 mm breed

Geplaatst : 08 Jul 2019

TDK Corporation (TSE 6762) breidt de prijsgunstige DRB-serie van 15 tot 480 W DIN-rail voedingen uit met een model dat een 48 V uitgang heeft en 480 W vermogen levert.

Lees verder

650 W modulaire voedingen met maximaal tien uitgangen zijn geschikt voor BF-gecertificeerde apparatuur en maken weinig geluid

Geplaatst : 19 Jun 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda QM4 serie AC-DC modulaire voedingen. Deze voedingen hebben een 15% kleiner oppervlak dan eerdere modellen uit de QM-serie.

Lees verder

PAGE TOP

PAGE TOP