U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:4

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

350 W convectiegekoelde medische voedingen hebben een piekvermogen van 1000 W

Geplaatst : 22 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda CUS350MP serie AC-DC voedingen, die voldoen aan veiligheidseisen voor medische en industriële toepassingen.

Lees verder

DC-DC step-down buck omzetters met 1/16 brick formaat leveren 750 W en hebben een 24 V ingang

Geplaatst : 14 Apr 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda i7A serie 750 W niet-geïsoleerde buck DC-DC omzetters in een industriestandaard 1/16 brick formaat

Lees verder

300 W buck-boost DC-DC omzettters met 8 tot 24 V uitgang geoptimaliseerd voor werking bij 24 V ingangsspanning

Geplaatst : 18 Mar 2021

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TDK Lambda brand i7C serie niet-geïsoleerde DC-DC omzetters is uitgebreid met uitvoeringen voor 20 A / 300 W.

Lees verder

1,4 tot 3 W DC-DC omzetters met 12 V ingang hebben instelbare uitgangen tot 2 kV en extreem lage uitgangsruis

Geplaatst : 25 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda CHVM serie hoge-spanning niet-geïsoleerde DC-DC omzetters met een 12 V ingang

Lees verder

Open frame buffermodules geven 380 ms extra hold-up tijd aan voedingen met 12 V, 15 V of 24 V uitgang

Geplaatst : 18 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de open frame ZBM20 buffermodules, die kunnen zorgen voor 380 ms extra hold-up tijd voor 12 V, 15 V en 24 V AC-DC voedingen

Lees verder

Programmeerbare voedingen met 50 V, 400 V en 500V uitgang voor EV- waterstofproductie toepassingen

Geplaatst : 03 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert nieuwe modellen in de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met uitgangsspanningen van respectievelijk 50 V, 400 V en 500 V

Lees verder

24 VDC 20 A DIN-rail buffermodule is slechts 49 mm breed

Geplaatst : 28 Jan 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DBM20 DIN-rail 24 V 20A buffermodule

Lees verder

1/16 brick 500 W step-down DC-DC buck omzetters hebben een instelbare uitgangsspanning van 3,3 V tot 24 V

Geplaatst : 14 Dec 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda i7A serie 33 A / 500 W niet-geïsoleerde DC-DC omzetters in een industriestandaard 1/16 brick formaat.

Lees verder

48 V / 4 kW voeding werkt met industriële 350 tot 528 VAC 3-fase Delta- of WYE-ingang

Geplaatst : 24 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TDK-Lambda TPS serie is uitgebreid met de TPS4000-48, die een uitgangsvermogen heeft van 4 kW (48 V / 83,3 A)

Lees verder

Medische en industriële 30 W DC-DC omzetters met 5.000 VAC isolatiespanning en een breed 4:1 ingangsbereik

Geplaatst : 16 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de PXD-M30 serie medisch en industrieel gecertificeerde 30 W PCB-gemonteerde DC-DC omzetters

Lees verder

Serie 400 W medische voedingen uitgebreid met 15, 19, 28, 36 en 48 V uitgangen en ventilatorgekoelde uitvoeringen

Geplaatst : 05 Nov 2020

TDK Corporation (TSE:6762) announces the addition of 15V, 19V, 28V, 36V, 48V outputs and models with an integral fan to the TDK-Lambda brand CUS400M series

Lees verder

Medische en industriële 15 W en 20 W DC-DC omzetters met 5.000 VAC isolatiespanning en een breed 4:1 ingangsbereik

Geplaatst : 02 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de PXG-M serie medische en industriële 15 W en 20 W PCB-gemonteerde DC-DC omzetters.

Lees verder

600 W medische en industriële voedingen met geïntegreerde ventilator maken koeling eenvoudiger

Geplaatst : 13 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de 600 W TDK-Lambda CUS600M serie AC-DC voedingen is uitgebreid met modellen die zijn voorzien van een geïntegreerde ventilator en behuizing

Lees verder

Kosteneffectieve 5 tot 25 W PCB-gemonteerde Class II voedingen met breed werktemperatuurbereik

Geplaatst : 08 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de KPSB6 serie 5-6 W en de KPSB25 serie 20-25 W PCB-gemonteerde AC-DC voedingen

Lees verder

Serie buck-boost DC-DC omzetters met breed bereik aan ingangsspanningen uitgebreid met 5-28 V/12,5 A modellen

Geplaatst : 07 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert met de 12,5 A/300 W modellen een uitbreiding van de TDK-Lambda i7C serie niet-geïsoleerde DC-DC omzetters

Lees verder

Medische 30 W wandmonteerbare voedingen voldoen aan (EU) 2019/1782 wetgeving omtrent energie-efficiëntie

Geplaatst : 27 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de WMM30 serie van 25 tot 30 W medische wandmonteerbare voedingen

Lees verder

Class II 36 W medische externe voedingen voldoen aan EU CoC Tier 2

Geplaatst : 17 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de DTM36-C8 serie 25 tot 36 W medische externe voedingen van TDK-Lambda

Lees verder

1U hoge programmeerbare 1 kW DC-voedingen in full-rack en half-rack brede uitvoeringen

Geplaatst : 07 Jul 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de G1kW and GH1kW serie 1U hoge programmeerbare DC-voedingen

Lees verder

Schaalbare parallelle koppeling van programmeerbare voedingen gepatenteerd

Geplaatst : 02 Jun 2020

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat er voor de GENESYS+™ serie programmeerbare voedingen een US patent is verleend

Lees verder

300 W niet-geïsoleerde buck-boost DC-DC omzetters met een instelbare uitgangsspanning van 9, 6 V tot 48 V

Geplaatst : 28 May 2020

TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda i7C serie van 8 A/300 W niet-geïsoleerde DC-DC omzetters in het industriestandaard 1/16 brick-formaat

Lees verder

PAGE TOP

PAGE TOP