U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:4

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Serie 7,5 kW 1U programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid uitgebreid met zes nieuwe uitgangsconfiguratie

Geplaatst : 06 Dec 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert zes nieuwe uitvoeringen in de 7,5 kW TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid

Lees verder

1U hoge modulaire voeding levert tot 800 W, heeft BF-geschikte isolatie en maakt extreem weinig geluid

Geplaatst : 22 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda 1U hoge MU4 serie AC-DC modulaire voedingen

Lees verder

200 W en 300 W half-brick DC/DC-omzetters met 43 tot 160 VDC ingang voor stroomsystemen in spoorwegtoepassingen

Geplaatst : 08 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda CN-110B serie half-brick DC/DC-omzetters voor powersystemen in spoorwegtoepassingen

Lees verder

New AC-DC power supply thermal management patent enables more efficient design-in

Geplaatst : 24 Oct 2022

TDK Corporation (TSE 6762) is pleased to announce that TDK-Lambda UK’s Power Supply Apparatus patent application has been approved for grant by the UK Intellectual Property Office

Lees verder

Robuuste 30-75 W quarter-brick DC/DC-omzetters met ultrabreed ingangsbereik voor industriële en spoorwegtoepassingen

Geplaatst : 04 Oct 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 30-75 W TDK-Lambda PYQ serie DC/DC-omzetters. De PYQ50 heeft een uitgangsvermogen van 30-50 W en een ultrabreed 12:1 ingangsbereik van 14 tot 160 VDC. De PYQ75, met 75 W uitgangsvermogen, heeft een 8:1 ingangsbereik van 9-75 VDC

Lees verder

Robuuste 250 W niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters, conductiegekoeld, met breed bereik aan in- en uitgangen

Geplaatst : 13 Sep 2022

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda RGA serie robuuste, niet-geïsoleerde 250 W DC/DC-omzetters

Lees verder

Robuuste 20 W 2” x 1” DC/DC-omzetters met breed 18:1 ingangsbereik voor industriële en spoorwegtoepassingen

Geplaatst : 30 Aug 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 20 W TDK-Lambda PYD20 serie DC/DC-omzetters.

Lees verder

200 W half-brick DC-DC omzetters met extra breed 12:1 ingangsspanningsbereik voor spoorweg- en industriële toepassingen

Geplaatst : 19 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 200 W TDK-Lambda PYH200 serie DC-DC omzetters

Lees verder

Serie nieuwe generatie 1U hoge 7.500 W programmeerbare voedingen biedt uitvoeringen van 0-20 V/375 A tot 0-1.500 V/5 A

Geplaatst : 12 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare voedingen is uitgebreid met 1H hoge 7.500 W uitvoeringen met een zeer hoge vermogensdichtheid.

Lees verder

Compacte 250 W medische en industriële voedingen met 2x4 inch footprint zijn conductie- of convectiegekoeld

Geplaatst : 29 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda 2” x 4” CUS250M serie 250 W AC-DC voedingen.

Lees verder

40 W en 60 W 2” x 1” DC-DC omzetters met 4:1 ingangsbereik en zeszijdige afscherming

Geplaatst : 08 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda PXD40 en PXD60 series van 40 W en 60 W DC-DC omzetters.

Lees verder

Serie 504 W conductiegekoelde AC-DC voedingsmodules met PMBus™ communicatie uitgebreid met 12 V- en 48 V-uitvoeringen

Geplaatst : 08 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 12V and 48V output models to the TDK-Lambda brand PFH500F series of high-efficiency AC-DC power modules.

Lees verder

1,5 tot 3 W DC-DC omvormers met 4:1 ingangsbereik werken zonder actieve luchtkoeling vollast bij temperaturen tot +85 °C

Geplaatst : 03 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 1,5 en 3 W uitvoeringen van de TDK Lambda CCG serie DC-DC omvormers, die convectiegekoeld bij omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +85 °C het volledige vermogen kunnen leveren

Lees verder

Configureerbare systemen van programmeerbare voedingen leveren 30 kW, 45 kW of 60 kW in een verplaatsbare 20 U hoge 19” rackkast

Geplaatst : 01 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van hoogvermogenoplossingen met TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen in een 20 U hoge, 19-inch rackkast

Lees verder

Simulatietesten in de automotive profiteren van programmeerbare voedingen met zeer snelle uitgangsdynamiek

Geplaatst : 22 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de ‘Fast-Speed’ optie voor de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen

Lees verder

Luchtgekoelde 45 kW AC-DC voeding met rendement van 98% levert 385 VDC voor decentrale voedingssystemen

Geplaatst : 15 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda TPF45000-385 niet-geïsoleerde 45 kW AC-DC voeding met driefasen ingang

Lees verder

Medische en industriële voedingen met 300 W continu- en 500 W piekvermogen (bij convectiekoeling) en 500 W continuvermogen (bij geforceerde luchtkoeling)

Geplaatst : 30 Nov 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 500 W TDK-Lambda CUS500M1 serie AC-DC voedingen

Lees verder

Compacte 120 W en 240 W driefase DIN-rail voedingen met +20% piekvermogen en lage inschakelstroom

Geplaatst : 05 Oct 2021

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de gunstig geprijsde TDK-Lambda DRB serie DIN-rail voedingen is uitgebreid met uitvoeringen met een driefase AC-ingang

Lees verder

300 W en 1.000 W programmeerbare elektronische DC-belastingen hebben meerdere bedrijfsmodi, snelle reactietijden en lineaire opstart vanaf 0 V

Geplaatst : 14 Sep 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda SFL-serie programmeerbare elektronische DC-belastingen.

Lees verder

Serie configureerbare medische 500 W voedingen met lage luchtstroom uitgebreid met extra functies

Geplaatst : 29 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda XMS500A serie 500 W configureerbare AC-DC voedingen

Lees verder

PAGE TOP

PAGE TOP