U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:5

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Introductie van programmeerbaar AC-vermogen met de lancering van de nieuwe GENESYS™ AC en GENESYS™ AC PRO

Geplaatst : 30 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) en GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) series programmeerbare AC-voedingen van 2 kVA en 3 kVA

Lees verder

Compacte industriële 3 kW programmeerbare voedingen werken bij constante spanning en constante stroom met 1- of 3-fase ingangen

Geplaatst : 10 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de 3000 W HWS3000 programmeerbare AC-DC voedingen van TDK-Lambda in een behuizing van 270 x 150 x 61 mm

Lees verder

Uitbreiding van serie 1/16e brick formaat DC-DC buck omzetters met 20 A uitvoeringen met 28-60 V ingang

Geplaatst : 13 Aug 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7A serie niet-geïsoleerde buck (step-down) DC-DC omzetters met een industriestandaard 1/16e brick footprint

Lees verder

Robuuste conductiegekoelde buck DC/DC-omzetters van 400 tot 750 W met een breed in- en uitgangsbereik

Geplaatst : 16 Jul 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de RGB-serie robuuste, niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters van TDK-Lambda met een vermogen van 400 tot 750 W

Lees verder

0-20 V tot 0-1500 V programmeerbare voedingen kunnen worden geconfigureerd in 20U hoge 19"-rack kasten om 90 kW te leveren

Geplaatst : 09 Jul 2024

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 90 kW GSPS 20U 19”-rack kasten in de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen

Lees verder

Serie 300 W 1/16e brick buck-boost DC/DC-omzetters uitgebreid met optionele instelbare stroombegrenzing voor parallelle werking

Geplaatst : 05 Jun 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7C serie 300 W niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met uitvoeringen met instelbare stroombegrenzing.

Lees verder

Stille 800 W en 1000 W medische en industriële voedingen bieden vermogensdichtheden tot 27,2 W per kubieke inch

Geplaatst : 23 Apr 2024

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda serie CUS800M en CUS1000M AC-DC voedingen in een behuizing van 171 x 85 x 42,5 mm (6,73 x 3,35 x 1,67 inch).

Lees verder

Serie 2” x 4” 250 W medische en industriële voedingen uitgebreid met vijf extra uitgangsspanningen

Geplaatst : 09 Apr 2024

TDK Corporation (TSE:6762)voegt met vijf nieuwe modellen extra uitgangsspanningen toe aan de 250 W TDK-Lambda CUS250M serie voedingen in de industriestandaard 2" x 4" footprint

Lees verder

Class I & II 10 tot 50 W industriële voedingen met lage uitgangsruis, lange levensduur en Class B EMI

Geplaatst : 21 Mar 2024

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de ZWS-C serie industriële AC-DC voedingen van 10, 15, 30 en 50 W.

Lees verder

480 W en 960 W driefase AC-DC DIN-rail voedingen met +50% piekvermogen zijn er in uitvoeringen met schroefaansluiting of push-in connector

Geplaatst : 13 Feb 2024

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat TDK-Lambda DRB serie DIN-rail voedingen is uitgebreid met driefase AC-ingangsuitvoeringen met hogere vermogens.

Lees verder

Industriële voeding met 12 V uitgang en 2040 W vermogen heeft 400/440/480 VAC 3-fase Delta- en Wye-ingangen

Geplaatst : 14 Nov 2023

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TPS-serie van 3 kW tot 4 kW voedingen van TDK-Lambda is uitgebreid met de TPS4000-12.

Lees verder

300 W Power Sink optie voor programmeerbare voedingen maakt snelle down-programmering mogelijk, ook onder nullastcondities

Geplaatst : 13 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de Power Sink optie (PSINK) voor de 1,7 kW en 3,4 kW modellen van de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid

Lees verder

Serie programmeerbare voedingen uitgebreid met 15 kW en 22,5 kW modellen in 2U en 3U hoge behuizingen

Geplaatst : 05 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert 15 kW en 22,5 kW schaalbare voedingen als uitbreiding van de TDK-Lambda GENESYS+™ serie van programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid

Lees verder

Serie 1/16e brick formaat DC-DC buck omzetters uitgebreid met 60 A uitvoeringen en instelbare stroombegrenzing

Geplaatst : 06 Jul 2023

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7A serie niet-geïsoleerde buck DC-DC omzetters met de industriestandaard 1/16e brick footprint

Lees verder

Serie 1U hoge programmeerbare DC-voedingen heeft 5 kW 1000 V en 1500 V modellen voor het testen en ontwikkelen van elektrische voertuigen met accu's van meer dan 600 V

Geplaatst : 13 Jun 2023

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert twee nieuwe modellen in de 5 kW TDK-Lambda GENESYS+™ serie van programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid

Lees verder

Robuuste 300 W buck-boost niet-geïsoleerde DC-DC omzetters met breed ingangs- en uitgangsbereik

Geplaatst : 26 Apr 2023

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the 300W rated TDK-Lambda RGC series of ruggedised non-isolated DC-DC converters

Lees verder

Serie DC-DC omzetters uitgebreid met 6 W en 10 W through-hole- en SMD-uitvoeringen

Geplaatst : 30 Mar 2023

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TDK-Lambda CCG serie DC-DC omzetters is uitgebreid met 6 W en 10 W modellen. Deze zijn geschikt voor through-hole- of oppervlaktebevestiging

Lees verder

1200 W full-brick DC/DC-omvormers met 200-425 V ingang hebben een rendement van 94%

Geplaatst : 07 Feb 2023

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda PH1200A280 full-brick DC/DC-omvormers voor gebruik met HVDC (high voltage direct current) ingangsspanningen van 200 tot 425 VDC

Lees verder

AC-DC voeding met powerfactor correctie levert in een full-brick behuizing tot 1.512 W voor hoge-spanning gedistribueerde vermogensconfiguraties

Geplaatst : 24 Jan 2023

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda PF1500B-360 full-brick powermodule, die tot 1.512 W kan leveren

Lees verder

Compacte 70 W en 160 W externe AC-DC stroomadapters voor medische en industriële toepassingen

Geplaatst : 10 Jan 2023

TDK Corporation (TSE:6762) meldt dat de DTM familie van compacte medische en industriële AC-DC stroomadapters van TDK-Lambda is uitgebreid met de DTM70 en DTM160 series

Lees verder

PAGE TOP

PAGE TOP