U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:4

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Modellen met lage uitgangspanning breiden bereik uit van GWS500 serie

Geplaatst : 06 Nov 2013

Biedt dezelfde geavanceerde eigenschappen met hoge efficiëntie en past in 1U behuizingen

Lees verder

2U hoog 2.4kW Industrieel programmeerbare voeding

Geplaatst : 24 Oct 2013

Module in handige formaat voor OEM systeemintegratie

Lees verder

Convection-cooled, low cost DIN Rail Power Supplies – DRB Series

Geplaatst : 21 Oct 2013

91% efficiency, <0.5W no load power consumption, compact size, global safety & EMC approvals

Lees verder

24V input serie breidt CN50A productgroep uit van 50W DC/DC modulen

Geplaatst : 18 Oct 2013

Robuuste, basisplaat-gekoelde, ¼ brick modulen voor 50W, 24V spoorwegtoepassingen

Lees verder

Broad Range of Single- and Three-phase EMC Filters – R Series

Geplaatst : 16 Oct 2013

Single- or two-stage filters for standard or very high noise attenuation levels (150kHz-30MHz)

Lees verder

250W Convection Cooled Power Supply features Low Profile, High Efficiency and Wide AC Input Range

Geplaatst : 25 Jul 2013

Convection-cooling eliminates fan maintenance and audible noise

Lees verder

Achieving Industrial Deposition with constant current control

Geplaatst : 08 Jul 2013

Deposition is a process that is regularly used to coat a thin layer of precious materials (gold, chrome, titanium, etc.) onto a substrate that is ‘technically poor’ or with different mechanical characteristics

Lees verder

Using constant current control for metal purification

Geplaatst : 23 May 2013

Using constant current control for metal purification

Lees verder

800W models added to Z+ Series of Programmable Power Supplies

Geplaatst : 09 May 2013

Higher power units for standalone or system applications, can be 2U rack mounted

Lees verder

Nieuwe Rapid Selector vervangt parametrische zoekwizard

Geplaatst : 11 Apr 2013

Kies uit een totaal van meer dan 3000 verschillende AC-DC en DC-DC producten; combineert bovendien Vega en NV configurators

Lees verder

1.6kW 1U Front End Power Supplies – RFE1600 Serie

Geplaatst : 10 Apr 2013

>90% efficiëntie met 24W/in3 densiteit, hot swap met N+1 redundantie

Lees verder

TDK-Lambda Z + programmeerbare voedingen met unieke Arbitrary Waveform functies

Geplaatst : 05 Feb 2013

Ingebouwde golfvorm generatie en opslagcapaciteit om spanningspieken te simuleren voor het testen van auto's en zonnepanelen systemen

Lees verder

TDK-Lambda ZWS-B serie in PCB-uitvoering

Geplaatst : 04 Feb 2013

10 jaar E-cap levensduur voor superieure betrouwbaarheid en ErP Richtlijn <0,5W

Lees verder

SMD 3A tot 20A DC-DC converters van TDK-Lambda voldoen aan de 2e Generatie DOSA norm voor PoL converters

Geplaatst : 01 Feb 2013

Hoge efficiency – tot maar liefst 94,5% geen additionele lustuning nodig

Lees verder

TDK-Lambda introduceert de Z+ serie programmeerbare AC/DC voedingen

Geplaatst : 31 Jan 2013

33% kleinere units bieden superieure flexibiliteit voor systeemontwerpers en worden geleverd met een garantie van 5 jaar

Lees verder

TDK-Lambda augments its HFE1600 range of front end power supplies with 32V model

Geplaatst : 12 Nov 2012

Compact, efficient, reliable and robust – up to 8kW in 1U rack

Lees verder

TDK-Lambda Launches FAQ Section for Designers

Geplaatst : 06 Sep 2012

A growing library of challenging power supply questions and answers

Lees verder

TDK-Lambda introduces the ZWS-BP 150-240W single output power supplies

Geplaatst : 05 Sep 2012

Feature 200% peak power capability to drive high current start up devices

Lees verder

TDK-Lambda extends its Z+ Series of Programmable DC Power Supplies

Geplaatst : 28 Aug 2012

Lower power 200W units carry same advanced features and come with a 5-year warranty

Lees verder

TDK-Lambda NV175 power supplies meet latest medical approvals

Geplaatst : 16 Jul 2012

Full safety approval to 2nd and 3rd Editions is assured during transition period

Lees verder

PAGE TOP

PAGE TOP