U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:4

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

2500 W bidirectionele DC-DC omzetter voor energie-opslag en recycling

Geplaatst : 19 May 2015

• 48 VDC aan de batterijzijde en 320 VDC aan de netzijde • Hoge rendementen tot 94 % • Regeling en communicatie via RS-485

Lees verder

Digitaal geregelde 300 W DC/DC-converter met verbeterde dynamische respons

Geplaatst : 02 Apr 2015

48 VDC ingang met 9,6 tot 12 VDC 300 W uitgang 1/8-ste brick footprint Digitale niet-lineaire adaptieve regeling

Lees verder

600 W model completeert serie Z+ Hoge Spanning Programmeerbare DC-Voedingen

Geplaatst : 23 Feb 2015

TDK Corporation meldt de introductie van het 600 W model van de TDK-Lambda Z+ serie hoge spanning programmeerbare DC-voedingen, waarmee een omvangrijk ontwikkelproject is voltooid.

Lees verder

TDK-Lambda EMEA nu ook actief in markt voor laagvermogen voedingen

Geplaatst : 11 Dec 2014

TDK-Lambda gaat zich ook richten op de markt van laagvermogen voedingen van 250 W en minder

Lees verder

Z+ Serie Hoge Spanning Programmeerbare DC-Voedingen uitgebreid met 800 W versie

Geplaatst : 04 Dec 2014

TDK Corporation meldt de introductie van het 800 W model van de TDK-Lambda Z+ serie hoge spanning programmeerbare DC-voedingen

Lees verder

100 W single output AC-DC voedingen – ZMS100

Geplaatst : 27 Nov 2014

TDK Corporation meldt dat TDK-Lambda de ZMS100 introduceert, het eerste model in de ZM-serie sub-300 W voedingen

Lees verder

RWS-B Series uitgebreid met 50 W AC-DC Voeding

Geplaatst : 18 Sep 2014

• 50 W voeding voor laagvermogen toepassingen • Compacte maatvoering vereenvoudigt systeemintegratie • Hoge betrouwbaarheid door meer dan tienjarige levensduur van elektrolytische condensator

Lees verder

60 A niet-geïsoleerde SMD Point-of-Load omzetters met PMBusTM

Geplaatst : 12 Sep 2014

• Digital adaptive control • Parallelle werking met current sharing • Configureerbaar sequentie- en fout-management

Lees verder

700W model added to PFE-SA series of AC-DC Power Modules

Geplaatst : 02 Sep 2014

TDK Corporation introduces a 700W model to the TDK-Lambda PFE-SA series of AC-DC full-brick power modules

Lees verder

Deploying constant current power supplies for Active Corrosion Control

Geplaatst : 19 May 2014

High efficiency and the ability to control current and voltage across the broadest possible range are the main characteristics required for power supplies deployed in Active Corrosion Control

Lees verder

High Efficiency AC-DC Full-Brick Power Modules

Geplaatst : 22 Apr 2014

TDK Corporation introduces the TDK-Lambda PFE-SA series of AC-DC full-brick power modules

Lees verder

100W to 600W RWS-B Series of AC-DC Power Supplies

Geplaatst : 07 Apr 2014

TDK Corporation announces the launch of its new RWS-B series

Lees verder

Z+ High Voltage Series of Programmable Power Supplies

Geplaatst : 02 Apr 2014

200W and 400W with 160, 320 or 650Vdc output

Lees verder

Conduction Cooled DC-DC Modules for HVDC bus Applications

Geplaatst : 27 Mar 2014

TDK Corporation announces the successful development of the TDK-Lambda PH-A280 series of DC-DC power modules

Lees verder

Power Supplies Benefit From Complementary EMC Filters

Geplaatst : 17 Mar 2014

Additional filter range offers normal, enhanced and very high insertion loss characteristics

Lees verder

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input

Geplaatst : 10 Mar 2014

Operation of ac-dc power supplies from dc input

Lees verder

Low voltage models added to ZWS300BAF series

Geplaatst : 06 Mar 2014

10-year E-cap lifetime ensures superior field reliability

Lees verder

Z+ Serie programmeerbare voedingen omvat 600W modellen

Geplaatst : 06 Dec 2013

Losstaande of systeemtoepassingen, kunnen 2U rekgemonteerd zijn

Lees verder

HWS-A offers significant performance improvements to established HWS

Geplaatst : 14 Nov 2013

100% backward compatible with higher efficiency

Lees verder

300W model geeft meerwaarde aan ZWS-BAF serie van AC/DC voedingen

Geplaatst : 14 Nov 2013

De E-cap garantie van 10 jaar van TDK-Lambda garandeert een superieure betrouwbaarheid in het veld

Lees verder

PAGE TOP

PAGE TOP