U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Geplaatst : 23 May 2016
Корпорация TDK объявляет о выпуске серии DC-DC преобразователей мощностью 250 Вт - i6A, имеющих широкий диапазон регулировки выходного напряжения от 3,3 до 24 В. Неизолированные понижающие DC-DC серии i6A обеспечивают выходной ток до 14 А и могут работать в диапазоне входных напряжений от 9 до 40 В. Плотность мощности 427 Вт/дюйм3. Источники выполнены в корпусе, соответствующем промышленному стандарту "1/16 brick".
Преобразователи обладают высоким КПД и идеально подходят для обеспечения дополнительного сильноточного выхода одноканальных источников питания 12 или 24 В. Могут использоваться в оборудовании для медицины, в средствах связи, промышленной, испытательной и измерительной аппаратуре, в устройствах радиовещания и портативной технике.
Компактные преобразователи DC-DC серии i6A, предназначенные доя монтажа на печатной плате, имеют размеры всего 33 x 22,9 x 12,7 мм, КПД до 98 % и способны работать при температуре окружающей среды от -40 °C до +125 °C. Благодаря выверенному теплораспрелению, источники этой серии допускают минимальное снижение выходной мощности даже в условиях ограниченного потока воздуха и высоких температур окружающей среды. Оптимизированная динамическая стабилизация напряжения минимизирует выбросы на переходной характеристике и уменьшает потребность в использовании внешних конденсаторов, что приводит к сокращению площади монтажа.
В число стандартных функций входят подстройка выходного напряжения, удаленная обратная связь, удаленное включение/отключение с положительной или отрицательной логикой, защиты от просадки входного напряжения, перегрузки и перегрева. Опционально доступно исполнение с индикацией рабочего состояния, синхронизацией рабочей частоты и согласованием выхода.
Продукция имеет сертификаты безопасности EC/EN 60950-1 и UL/CSA 60950-1 с маркировкой СЕ о соответствии Директивам по низковольтному оборудованию и RoHS2 (ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования).
.
- * -
Подробная информация об источниках питания серии i6A – на сайте компании TDK-Lambda i6A Источники питания DC-DC.
В разделе "Продукция" представлен основной ассортимент TDK-Lambda: AC-DC источники питания, DC-DC преобразователи, программируемые источники питания и фильтры ЭМС/ЭМП .
Внимание! Если Вы не нашли в данном разделе продукт, удовлетворяющий Вашему запросу, отправьте нам перечень требуемых параметров и описание задач на e-mail: info@tdk-lambda.ru и наши специалисты постараются подобрать соответствующий продукт.
Корпорация TDK — ведущая компания по производству электронных компонентов, расположенная в Токио (Япония). Компания была создана в 1935 г. для производства феррита, основного материала, используемого в электронном и магнитном оборудовании. Современная линейка продуктов компании TDK включает оптоэлектронику, магнитные носители, а также энергетические устройства, устройства флеш-памяти и многое другое. Сегодня деятельность компании TDK направлена на удовлетвореие потребностей рынков информационных технологий, связи, а также промышленной, автомобильной и потребительской электроники. Центры разработки и производства и офисы продаж компании расположены в Азии, Европе и Северной и Южной Америке. Общий объем продаж корпорации TDK в 2012 г. составил 9,9 млрд. долларов США, а количество сотрудников - около 79 тысяч человек.
О корпорации TDK-Lambda
TDK-Lambda входит в корпорацию TDK и является ведущей международной компанией по производству высоконадежных источников питания для промышленного оборудования и самого широкого спектра применений: AC/DC, DC/DC и EMI/EMC фильтров.
Корпорация TDK-Lambda обеспечивает разнообразные запросы потребителей во всем мире благодаря обширному диапазону своей деятельности – от исследований и разработок до производства, продаж и технического сервиса. Основные производственные, научные и сервисные центры TDK-Lambda расположены в Японии, Великобритании, Израиле, Германии, Сингапуре, Китае и США.