U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  bedrijfsnieuws  ››  TDK-Lambda mit ZMS für Wahl "P...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda mit ZMS für Wahl "Produkt des Jahres 2016" nominiert

Geplaatst : 14 Jan 2016

TDK-Lambda ist mit seinem Medizin-Netzteil "ZMS" für die Wahl zum Produkt des Jahres 2016 des Magazins „Elektronik“ nominiert worden. TDK-Lambda, einer der weltweit führenden Netzgerätehersteller, ist neben elf anderen Mitbewerbern in der Kategorie „Stromversorgung“ (Nummer 029) zur Wahl aufgestellt worden. Zu gewinnen gibt es u.a. ein Iphone 6s, Apple Ipad Pro, Apple Watch, Sennheiser Headset sowie eine Parrot Drohne etc. Hier geht´s zur Abstimmung! Viel Glück!

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP