U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  NVM175: Kompakte Universalnetz...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

NVM175: Kompakte Universalnetzteile mit Medizinzulassung (BF)

Geplaatst : 01 Oct 2010

Die neue Universalnetzteilreihe NVM175 von TDK-Lambda versorgt unter anderem Medizinapplikationen vom Typ BF (Body Floating) mit bis zu 180 W Ausgangsleistung bei 12 oder 24 V Ausgangsspannung. Die Geräte kombinieren hohe Isolationsspannungen von 4,5 kV AC (Ein/Ausgang) bzw. 1,5 kV AC (Ausgang/Masse) mit einer doppelten Absicherung und hoher Leistungsdichte und passen dank kompakter Abmessungen in 1-HE-Geräte.

Die Netzteile kommen mit der Grundfläche einer halben CD (12,7 cm x 7,6 cm bzw. 5" x 3") aus und sind bei 0-50 °C und einem externen Luftstrom von 1,5 m/s voll belastbar; selbst bei 70 °C und 2 m/s Luftstrom stehen noch 50% der Ausgangsleistung zur Verfügung. Die Netzteile entsprechen mit sehr geringen Kriechströmen von unter 200 µA (bei 264 V AC, 63 Hz) weltweiten Anforderungen für Medizinanwendungen, eignen sich aber ebenso gut für vielfältige Anwendungen in anderen Bereichen, etwa in Rundfunk- oder Messtechnik, Routern, Servern, Sicherheitsnetzwerken, ATE- oder Automatisierungsausrüstungen.

Mit bis zu 90% Wirkungsgrad, unter 1 W Standby-Verbrauch sowie Einhaltung der RoHS- und REACH-Richtlinien entspricht die NVM175-Reihe den TDK-Lambda-Designvorgaben für umweltfreundliche Produkte. Zu den weiteren Standardeigenschaften zählen ein zusätzlicher Hilfsausgang (12 V / 200 mA), Power-Good-Signalisierung, Fern-Ein/Aus, Sense-Eingang zum Ausgleich von Spannungsabfällen über den Ausgangsleitungen sowie Schutz vor Überlast, Überspannung und Übertemperatur.

Die geleitete und abgestrahlte Störaussendung entspricht Klasse B der EN 55011 und EN 55022. Alle Modelle haben die Sicherheitszulassung gemäß EN/IEC/UL/CSA 60601-1 und 60950-1, tragen das CE-Zeichen und haben drei Jahre gewährleistung.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP