U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Geplaatst : 11 Aug 2026
TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda programmeerbare DC-DC-omvormers DDSM 120 W en 240 W. Deze producten hebben een breed in- en uitgangsspanningsbereik en een galvanisch geïsoleerd ontwerp. De DDSM-serie biedt bediening op afstand en realtime monitoring via Modbus over USB met behulp van het PowerCMC besturings- en monitoringcentrum. Daarnaast geeft een digitaal display de apparaatinstellingen, systeemalarmen en statusinformatie weer. Het apparaat kan handmatig worden bediend via drie drukknoppen op het frontpaneel.
De DDSM-serie is ontwikkeld om een brede range aan spanningsverhoudingen te bieden. Tot de vele toepassingen behoren onder meer een verbeterde spanningsstabiliteit bij lange kabellengtes, het leveren van een hogere (step-up) spanning om de systeembelasting op te vangen, het bieden van een onafhankelijke, galvanisch geïsoleerde spanning voor Power-over-Ethernet (PoE) toepassingen en het voeden van belastingen die speciale bedrijfsspanningen vereisen. De brede ingangs- en uitgangsbereiken vergemakkelijken het voorraadbeheer, omdat er minder verschillende artikelnummers op voorraad hoeven te worden gehouden.
De DDSM-omvormers zijn geschikt voor een nominale ingangsspanning van 12 tot 48 V (maximaal 10,8 tot 52,8 V) en kunnen een nominaal uitgangsspanningsbereik leveren van 5 tot 55 V (maximaal 4,7 tot 57 V). Het rendement bij standaardbedrijf is tot 93,0 %, wat interne warmteverliezen vermindert en energie bespaart in de standby-modus. De nominale uitgangsstroom bedraagt 5 A voor het 120 W model en 10 A voor het 240 W model. Een 24 V/1 A DC-OK signaal is beschikbaar op het frontpaneel. De DDSM is 40,0 mm breed, 116,6 mm diep en 115,0 mm hoog, en weegt slechts 500 gram.
De veiligheidscertificering is conform IEC/EN/UL/CSA 61010-1, 61010-2-201 en IEC/EN/UL/CSA 62368-1 (Ed. 3). De serie is voorzien van een CE/UKCA-markering conform de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen in EU- en Britse regelgeving. De modellen voldoen aan de normen EN 55032-B voor uitgestraalde en geleide emissies en EN 61000-6 voor immuniteit.
Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda DDSM programmable DC-DC converters contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.
Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/ddsm
-----
Belangrijkste toepassingen
Belangrijkste kenmerken en voordelen