U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK élargit sa gamme i7A avec ...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK élargit sa gamme i7A avec des convertisseurs abaisseurs DC-DC à haute puissance et à fort courant, délivrant jusqu'à 1 000 W

Geplaatst : 13 Nov 2025

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce une expansion significative de sa gamme de convertisseurs abaisseurs DC-DC non isolés TDK-Lambda i7A, avec l'introduction de nouveaux modèles à hautes performances capables de fournir jusqu'à 1 000 W de puissance de sortie et de supporter des courants de sortie de 60 A et 80 A, offrant ainsi aux ingénieurs une augmentation très importante pouvant atteindre 82 % par rapport aux modèles existants.

Tout en conservant leur encombrement compact (1/16e de brique), les nouveaux convertisseurs sont dotés de broches d'alimentation d'entrée et de sortie redondantes afin de prendre en charge des courants plus élevés. Ce brochage amélioré permet des solutions d'alimentation évolutives allant de 400 W à 1 000 W, simplifiant ainsi la conception et l'intégration des systèmes. Malgré leur puissance accrue, ces convertisseurs ne pèsent que 85 grammes grâce à un design améliorée de la plaque de base, ce qui les rend adaptés aux applications sensibles au poids.

Avec une large plage de tensions d'entrée de 18 V à 60 V et une sortie réglable de 3,3 V à 28 V, la série i7A étendue offre une flexibilité exceptionnelle pour prendre en charge un large éventail de sources d'entrée DC et de tensions de charge d’un système. Cette polyvalence permet de réduire le nombre de références uniques dans la nomenclature (Bill of Materials, BOM), simplifiant ainsi la gestion des stocks. Une limite de courant de sortie réglable réduit les niveaux de surintensité et de court-circuit, diminuant ainsi les contraintes sur l'appareil en cas de surcharge, telles que les charges capacitives importantes. Cette fonctionnalité autorise également le fonctionnement en parallèle de plusieurs modules i7A à des fins de redondance ou de capacité de puissance accrue.

Avec un rendement pouvant atteindre 99 %, ces convertisseurs réduisent les pertes de puissance et la consommation d'énergie tout en améliorant les performances thermiques, la fiabilité du système et la densité de puissance globale, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications industrielles exigeantes.

La série i7A prend en charge plusieurs configurations de refroidissement, notamment les options à châssis ouvert, à plaque de base et à dissipateur thermique. Cela permet aux ingénieurs d'adapter la gestion thermique aux exigences de leurs systèmes, qu'ils utilisent des boîtiers étanches refroidis par conduction, des systèmes à air pulsé ou des environnements à convection naturelle.

Ces nouveaux modèles complètent les convertisseurs i7A existants et offrent aux ingénieurs une solution haute densité et haute efficacité pour les applications exigeantes dans les domaines médical, communications, industriel, des tests et mesures, de la robotique, des drones et des équipements alimentés par batterie.

Tous les modèles sont certifiés IEC/UL/CSA/EN 62368-1 et portent les marquages ​​CE et UKCA pour la sécurité électrique et la directive RoHS.

Principales applications

  • Solutions à haute efficacité pour les applications d'alimentation électrique exigeantes dans les secteurs médical, des communications, industriel, des tests et mesures, de la robotique, des drones et des équipements alimentés par batterie.

Principales caractéristiques et avantages

  • Jusqu'à 1 000 W dans un format 1/16 de brique
  • Rendement élevé, jusqu'à 99 % pour de faibles pertes
  • Large plage d'entrée : 18 à 60 Vdc
  • Tension de sortie réglable : 3,3 à 28 Vdc
  • Poids léger de 85 g (plaque de base améliorée)
  • Limitation du courant de sortie réglable pour la protection

 

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP