U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK präsentiert ein 1U kompakt...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK präsentiert ein 1U kompaktes, modulares Netzteil mit 13 separaten Ausgängen, das eine Leistung von bis zu 1500 W bei besonders niedriger Geräuschentwicklung bereitstellt

Geplaatst : 14 Oct 2025

Die TDK Corporation (TSE:6762) präsentiert die Erweiterung der TDK-Lambda MU-Serie um die modularen Netzteile der Serie MU6. Die MU6 zeichnen sich durch extrem geringe Geräuschentwicklung und BF-fähige medizinische Isolation aus und liefern bei einer kompakten Bauweise bis zu 1200 W bei einer Eingangsspannung von 85 bis 264 VAC (Derating unter 90 VAC) und 1500 W bei einer Eingangsspannung von 180 bis 264 VAC. Mit dem Online-Quick Product Finder von TDK-Lambda lassen sich bis zu 13 vollständig isolierte Ausgangsspannungen einfach konfigurieren. Zu den Anwendungsbereichen zählen medizinische, zahnmedizinische, Rundfunk-, professionelle Audio-, Test- und Messgeräte sowie Industrieausrüstung, die eine geringe Bauhöhe von 41 mm und/oder einen niedrigen Geräuschpegel erfordern.

Die patentierte intelligente Lüfterdrehzahlregelung des MU6 verwendet einen Mikrocontroller-Algorithmus, um nicht nur die Temperatur des Primärwandlers, sondern auch jedes einzelne Sekundärmodul zu überwachen. Dadurch kann die Lüftergeschwindigkeit genau angepasst werden, um einen optimalen Geräuschpegel von nur 36 dBA zu erreichen, selbst bei einer Auslastung von 80 %. Dieser niedrige Geräuschpegel verbessert den Komfort für Krankenhauspatienten und verringert die Ermüdung des Bedienpersonals.

Es ist eine umfangreiche Auswahl an Modulen von 150 W bis 1008 W erhältlich, die einen kontinuierlichen Bereich von 3,3 V bis 105,6 Vdc abdecken. Jedes Modul verfügt standardmäßig über eine Remote-Sense und ein Output-Good Signal. Zu den Optionen für das MU6 gehören eine Standby-Spannung von 5 V/2 A oder 12 V/1 A, ein Fan-Fail Signal, eine Inhibit- und Anable-Funktion für alle Ausgänge, eine AC-Fail Funktion, PMBus™-Kommunikation und eine Stromaufteilung für Konfigurationen, die einen Parallelbetrieb erfordern. Dies bietet eine verbesserte Flexibilität, um unterschiedliche Systemanforderungen zu erfüllen und den Konstruktionsprozess zu vereinfachen.

Die MU6-Netzteile erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 94 %, was bedeutet, dass weniger Energie als Wärme verloren geht, was zu niedrigeren Betriebstemperaturen und einer höheren Zuverlässigkeit führt. Diese Geräte können kontinuierlich bei Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +70 °C betrieben werden, wobei die Last bei Temperaturen über 50 °C linear auf 50 % reduziert wird. Der Erdableitstrom beträgt weniger als 300 µA, einschließlich aller Toleranzen, mit einem Berührungsstrom von <100 µA. Eine marktführende siebenjährige Gewährleistung wird standardmäßig gewährt und bietet eine unübertroffene langfristige Sicherheit hinsichtlich der Produktzuverlässigkeit und des Supports und stärkt das höchste Maß an Kundenvertrauen in der Branche.

Ähnlich wie die MU4-Serie verfügt die MU6 über eine Eingangs-Ausgangs-Isolation von 4000 Vac (2 x MoPP), eine Eingangs-Erd-Isolation von 1500 Vac (1 x MoPP) und eine Ausgangs-Erd-Isolation von 1500 Vac (1 x MoPP), die im Allgemeinen für medizinische Geräte der Klassen B und BF erforderlich ist. Eine Isolierung von Ausgang zu Ausgang von 1500 Vac (1 x MoPP) ist für erhöhte Sicherheit und ein optimiertes Design medizinischer Systeme verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Vertrieb.

Die Sicherheitszertifizierung erfolgt gemäß IEC/EN 60601-1, ES 60601-1, IEC/EN/CSA/UL 62368-1, die Zulassung gemäß IEC/EN 61010-1 ist beantragt. Die Serie ist gemäß den EU-Richtlinien für Niederspannung, EMV und RoHS sowie den britischen Vorschriften mit dem CE-/UKCA-Zeichen gekennzeichnet. Die Modelle erfüllen die Anforderungen der Normen EN 55011-B und EN 55032-B für abgestrahlte und leitungsgebundene Störaussendungen und entsprechen den Störfestigkeitsnormen EN 60601-1-2:2015 (Ausgabe 4) und EN 61000-4.

Hauptanwendungsgebiete

  • Medizinische-, Zahnmedizinische-, Labor- und Life-Science-Geräte, Rundfunkgeräte, professionelle Audiogeräte, Industriegeräte, Test- und Messgeräte, die ein flaches Profil von 41 mm und eine sehr geringe Geräuschentwicklung erfordern.

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Extrem leiser Lüfter
  •  BF-konforme medizinische Isolierung (MoPP)
  •  1 HE (41 mm) hoch
  •  Optionale PMBus™-Kommunikation
  •  Sieben Jahre Gewährleistung

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/power/switching-power/ac-dc-converter/catalog/mu_e.pdf

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP