U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK annonce une alimentation m...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK annonce une alimentation modulaire de hauteur 1U, à 13 sorties, délivrant jusqu'à 1500 W avec un bruit acoustique extrêmement faible

Geplaatst : 14 Oct 2025

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'extension de la série TDK-Lambda MU avec le lancement des alimentations modulaires MU6. Caractérisé par un niveau sonore extrêmement faible et une isolation médicale compatible BF, le MU6 peut fournir jusqu'à 1 200 W avec une entrée de 85 à 264 Vac (dérating sous 90 Vac) et 1 500 W avec une entrée de 180 à 264 Vac, le tout dans un format compact. Jusqu'à 13 tensions de sortie entièrement isolées peuvent être facilement configurées grâce à l'outil de recherche rapide de produits en ligne de TDK-Lambda. Les applications comprennent les équipements médicaux, dentaires, de radiodiffusion, audio professionnels, de test et mesure, ainsi que les équipements industriels nécessitant une hauteur compacte de 41 mm et/ou un faible niveau sonore.

Le circuit de contrôle intelligent et breveté de la vitesse du ventilateur du MU6 utilise un algorithme sur microcontrôleur pour surveiller non seulement la température du convertisseur primaire, mais aussi celle de chacun des modules secondaires. Ceci permet d'ajuster précisément la vitesse du ventilateur pour obtenir un niveau sonore optimal de seulement 36 dBA, même avec une charge de 80 %. Ce faible niveau de bruit acoustique améliore le confort des patients hospitalisés et réduit la fatigue des utilisateurs.

Une large gamme de modules est disponible, de 150 W à 1008 W, offrant une couverture continue de 3,3 V à 105,6 Vdc. Chaque module intègre en standard la détection à distance et un signal de bon fonctionnement de la sortie. Les options disponibles pour le modèle MU6 comprennent une tension de veille de 5 V/2 A ou 12 V/1 A, un signal de défaillance du ventilateur, les fonctions d'inhibition et d'activation pour toutes les sorties, la détection de panne secteur, la communication PMBus™ et le partage de courant pour les configurations en parallèle. Ces fonctionnalités offrent une flexibilité accrue pour répondre aux diverses exigences système et simplifier le processus de conception.

Les alimentations MU6 affichent un rendement pouvant atteindre 94 %, ce qui réduit les pertes d'énergie sous forme de chaleur, donc des températures de fonctionnement plus basses et une fiabilité accrue. Ces unités peuvent fonctionner en continu à des températures ambiantes comprises entre -20 °C et +70 °C, la charge étant réduite linéairement de 50 % au-dessus de 50 °C. Le courant de fuite à la terre est inférieur à 300 µA, toutes tolérances comprises, avec un courant de contact inférieur à 100 µA. Une garantie de sept ans, leader sur le marché, est fournie en standard, offrant une assurance exceptionnelle de fiabilité et de support produit à long terme, et renforçant la confiance des clients dans ce domaine.

Tout comme la série MU4, le MU6 dispose d'une isolation entrée-sortie de 4 000 Vac (2 x MoPP), d'une isolation entrée-terre de 1 500 Vac (1 x MoPP) et d'une isolation sortie-terre de 1 500 Vac (1 x MoPP), ce qui est généralement requis pour les équipements médicaux de classe B et BF. Une isolation sortie-sortie de 1 500 Vac (1 x MoPP) est disponible pour une sécurité renforcée et une conception simplifiée des systèmes médicaux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

La certification de sécurité est conforme aux normes IEC/EN 60601-1, ES 60601-1, IEC/EN/CSA/UL 62368-1, et la certification IEC/EN 61010-1 est en cours. La série est marquée CE/UKCA conformément aux directives européennes Basse Tension, EMC et RoHS, ainsi qu'à la réglementation britannique. Les modèles sont conformes aux normes EN 55011-B et EN 55032-B relatives aux émissions rayonnées et conduites, ainsi qu'aux normes d'immunité EN 60601-1-2:2015 (Édition 4) et EN 61000-4.

-----

Principales applications

  • Équipements médicaux, dentaires, laboratoire et sciences de la vie, radiodiffusion, audio professionnel, industriels, de test et de mesure nécessitant un profil bas de 41 mm et un très faible bruit acoustique.

Principales caractéristiques et avantages

  • Ventilateur extrêmement silencieux
  • Isolation médicale compatible BF (MoPP)
  • Hauteur 1U (41 mm)
  • Communication PMBus™ en option
  • Garantie de 7 ans

 

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP