U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK élargit sa gamme d'aliment...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK élargit sa gamme d'alimentations AC/DC pour les applications médical et industriel, offrant une puissance élevée dans un boîtier compact et silencieux

Geplaatst : 16 Sep 2025

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout de modèles d'une puissance nominale de 1 200 W à la série TDK-Lambda CUS-M d'alimentations AC/DC de 30 W à 1 500 W. Ces nouveaux produits présentent un encombrement de 187 x 93 mm et un profil bas de 42,5 mm. La CUS1200M est équipé d'un ventilateur à vitesse variable dont le niveau sonore est de seulement 30 dBA à 20 % de charge et de 42 dBA à pleine charge.

Ces alimentations peuvent être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans les domaines médical, dentaire, de test et de mesure, de radiodiffusion et autres secteurs industriels.

La série accepte une tension d'entrée de 85 à 265 Vac, délivrant une pleine puissance à partir de 90 Vac, elle est disponible avec des sorties 24 V, 36 V et 48 V. Une tension de veille de 5 V 2 A, une fonction marche/arrêt à distance, une détection à distance et un signal de bon fonctionnement sont fournis en standard.

Avec un rendement pouvant atteindre 95,5%, l'échauffement interne est réduit, ce qui permet un fonctionnement fiable dans un format compact. La consommation électrique à vide est généralement inférieure à 0,6 W lorsque l'alimentation est mise en mode veille. Les modèles CUS1200M peuvent fonctionner à des températures ambiantes comprises entre -20°C et +70°C, avec un déclassement linéaire à haute température. La série CUS1200M est garantie cinq ans.

La série CUS1200M offre une isolation entrée/sortie de 4 000 Vac (2 x MoPP), une isolation entrée/terre de 2 000 Vac (1 x MoPP) et une isolation sortie/terre de 1 500 Vac (1 x MoPP) pour les équipements médicaux de classes B et BF. Le courant de fuite est < 250 µA, avec une altitude maximale de fonctionnement, de transport et de stockage de 5 000 m.

Les certifications de sécurité incluent les normes IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1, avec marquage CE/UKCA pour les directives Basse Tension, CEM et RoHS. Les unités sont également conformes aux normes EN 55011-B et EN 55032-B relatives aux émissions conduites et rayonnées, ainsi qu'aux normes EN 61000-3-2 relatives aux harmoniques, IEC 60601-1-2 Édition 4 et IEC 61000-4 relatives à l'immunité.

-----

Principales applications

  • Équipements médicaux, dentaires, de test et de mesure, de diffusion et industriels

Principales caractéristiques et avantages

  • Boîtier compact
  • Bruit acoustique typique de 30 dBA à 20 % de charge, 42 dBA à pleine charge
  • Courant de fuite < 0,250 mA
  • Certifications de sécurité médicale et industrielle
  • EMI conduites et rayonnées de classe B

Pour plus d'informations sur les produits, rendez-vous sur CUS800M, 1000M and 1200M Series Datasheet

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP