U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Robuste 20W DC-DC-Wandler mit 18:1 Ultra-Weitbereichs-Eingang für Industrie- und Bahnanwendungen

Geplaatst : 30 Aug 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der 20W-DC-DC-Wandlerserie PYD20 von TDK-Lambda bekannt. Diese leiterplattenmontierbaren Wandler verfügen über einen ultraweiten Eingangsbereich von 8,5 bis 160Vdc (18:1) und sind in einem Gehäuse im 2" x 1" Industrieformat mit den Abmessungen 50,8 x 25,4 x 10,2mm (L x B x H) eingebaut. Die Wandler sind silikonvergossen, um ein hohes Maß an Schock- und Vibrationsfestigkeit zu gewährleisten, was für Anwendungen gemäß EN 50155, der Norm für elektronische Geräte in Schienenfahrzeugen, von Vorteil ist. Zu den Anwendungsbereichen gehören auch Industrie- und Messgeräte, welche von einer Gleichspannungsquelle oder einem batteriegestützten System versorgt werden.

Die PYD20-Serie ist verfügbar in drei Modellen mit Einzelspannungen von 5V, 12V und 15V, die in einem Bereich von -20% bis +10% einstellbar sind und in drei Modellen mit Doppelspannungen von ±12V, ±15V und ±24V. Die Doppelspannungen sind nicht einstellbar, eignen sich aber auch für Einzelspannungen mit 24V, 30V oder 48V. Alle Modelle sind mit einem Überstrom-, Ausgangsüberspannungs- und Übertemperaturschutz ausgestattet. Ein Remote on/off Eingang ist Standard. Die Serie hat einen Wirkungsgrad von bis zu 90 % und können bei einer Gehäuseplattentemperatur von -40°C bis +105°C betrieben werden, wobei bei hohen Umgebungstemperaturen ein Derating erforderlich sein kann.

Die Isolation zwischen Eingang und Ausgang beträgt 3.000Vac. Die PYD20-Serie ist nach den Sicherheits-standards IEC/UL/CSA/EN 62368-1 mit den CE- und UKCA-Zeichen für die Niederspannungs- und RoHS-Richt-linien zugelassen. In Verbindung mit einem typischen Testaufbau wurde die PYD20-Serie auch auf die Einhaltung der Bahnnorm EN 50155 geprüft.

PAGE TOP

PAGE TOP