U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  30W DC-DC-Wandler mit verstärk...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

30W DC-DC-Wandler mit verstärkter 5kVac-Isolation und weiten 4:1-Eingangsbereichen für Medizin und Industrie

Geplaatst : 16 Nov 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) hat ihre Palette an DC-DC-Wandlern mit verstärkter Isolation von 5.000Vac zwischen Eingang und Ausgang um den neuen Typ PXD-M30 mit 30W Ausgangsleistung ergänzt. Die Module zur Leiterplattenbestückung mit weitem Eingangsspannungsbereich sind ideal für den Einsatz in batteriebetriebenen Geräten sowohl in der Medizintechnik als auch im Industriebereich.

Die Serie PXD-M30 kann, wie die anderen 3- bis 20-W-Modelle der PX-M-Reihe, mit einem Eingangsspannungsbereich von 9 bis 36Vdc oder 18 bis 75Vdc betrieben werden. Das Angebot an Ausgangsspannungen umfasst 5, 12, 15, 24, ±5, ±12 und ±15Vdc. Dank der 4:1 Eingangsbereiche deckt jeder Wandler immer zwei typische Batteriespannungen ab und reduziert damit die Notwendigkeit verschiedener Varianten der Endgeräte.

Das PXD-M30 ist im 2x1“ Standardformat aufgebaut und misst damit 50,8 x 25,4 x 10,2 mm. Der Betriebsumgebungstemperaturbereich erstreckt sich von -40°C bis +105°C. Bei Konvektionskühlung wird ab 40°C ein Leistungsderating erforderlich; bei forcierter Kühlung mit Luftstrom ab 73°C. Alle Modelle verfügen über einen Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz. Eine Remote ON/OFF Funktion mit wahlweise positiver oder negativer Logik gibt es optional. Die Stromaufnahme im Leerlauf liegt unter 10mA, so dass batteriebetriebene Endgeräte im Standby-Modus länger funktionsfähig bleiben.

Die Serie PXD-M30 hat eine Eingangs-Ausgangs-Isolation von 5.000Vac (2 x MOPPs) und weniger als 2,5μA Berührungsstrom. Die Sicherheitszertifizierung umfasst sowohl die IEC/EN 60601-1 und ANSI/AAMI ES60601-1 als auch die IEC/EN/UL/CSA 62368-1 mit CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien. Die EMV Anforderungen der Normen EN55011-A oder EN55032-A können ohne zusätzliche externe Komponenten erfüllt werden.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP