Naam:

E-mail:
 

land:

Bericht:

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Standby-spanning nu optioneel bij 1000 W en 1500 W industriële voedingen

Geplaatst : 01 Aug 2018

Tien modellen uit de TDK-Lambda RWS1000B en RWS1500B series AC-DC industriële voedingen zijn nu uitgerust met een optionele 5 V/1 A standby-spanning. Deze nieuwe eigenschap kan van pas komen bij algemene industriële, communicatie, test & meet en duurzame energie toepassingen.

De voedingen, die zijn gespecificeerd voor een uitgangsvermogen van 1000 W en 1500 W, zijn verkrijgbaar met 12 V, 15 V, 24 V, 36 V en 48 V uitgangen. De geïsoleerde 5V standby-spanning is ook aanwezig als de primaire uitgang geblokkeerd is of zich in overspannings- of overstroomtoestand bevindt. Het lage uitgangsvermogen kan worden gebruikt voor extra spanning of om belangrijke circuits actief te houden tijdens een energiebesparende slaap-modus, zodat een volledige herstart van het systeem niet nodig is.

Andere opties voor de 1000/1500W RWS-B voedingen zijn dubbelzijdige printplaatcoating, omgekeerde luchtstroom, remote on/off, single wire current sharing, en signalen voor DC-good en ventilatoralarmering.

De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 met CE-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS2-Richtlijnen. Ze voldoen ook aan de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en gestraalde emissies, de EN 61000-3-2 norm voor harmonischen en de IEC 61000-4 immuniteitsnorm.


 

PAGE TOP

PAGE TOP