Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

Programmeerbare voedingen met 50 V, 400 V en 500V uitgang voor EV- waterstofproductie toepassingen

Geplaatst : 03 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert nieuwe modellen in de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met uitgangsspanningen van respectievelijk 50 V, 400 V en 500 V. Met uitgangvermogens van 5 kW, 10 kW en 15 kW in 1U-, 2U- en 3U hoge 19” rekuitvoeringen zijn de nieuwe G50, G400, G500, GSP50, GSP400 en GSP500 modellen volledig compatibel met de uitvoeringen in de bestaande serie. Toepassingen voor de nieuwe modellen zijn bij het testen van aandrijfsystemen voor elektrische voertuigen (EV) en andere subsystemen voor auto's, en voor protonuitwisselingsmembraanelektrolyse (PEM) voor de productie van waterstof. Met de voor deze toepassingen geoptimaliseerde uitgangsspanningen kunnen de voedingen meer stroom leveren, zodat het niet meer nodig is om twee of meer units parallel te schakelen.

Alle modellen kunnen naadloos schakelen tussen bedrijf bij constante spanning en bedrijf bij constante stroom. Er is ook een stand voor werking bij een begrensd constant vermogen. Voor hogere vermogens kunnen meerdere voedingen parallel worden aangesloten met een geavanceerd master/slave-systeem dat een dynamische belastingsrespons en rimpel- en ruiskarakteristieken biedt die vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding.

De nieuwe GENESYS+™ producten zijn verkrijgbaar met een 3-fase ingangsbereik van 170-264 VAC, 342-460 VAC of 342-528 VAC. Met een gewicht van minder dan 7.5 kg kunnen de 5 kW GENESYS+™ voedingen gemakkelijk worden verplaatst en geïnstalleerd. Voor situaties waar toegang voor de gebruiker niet nodig is of moet worden beperkt, kunnen de voedingen optioneel worden uitgerust met een leeg frontpaneel zonder meet- en regelfuncties. Op de voedingen kunnen stoffilters worden vastgeklikt om stofdeeltjes uit de omgevingslucht te weren.

Alle 1 kW- tot 15 kW-modellen van de GENESYS+™ serie worden op dezelfde wijze geprogrammeerd. Dit kan met behulp van de regelknoppen op het frontpaneel, op afstand via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 en RS232/485 of via de geïsoleerde analoge regel- en monitoringinterface (0-5 V, 0-10 V). Optionele interfaces zijn GPIB (IEEE488.2) en het Anybus CompactCom interface platform voor EtherCAT, Modbus-TCP en andere nog uit te brengen interfaces. Het softwarepakket bevat onder andere software drivers, een golfvorm generator en een virtuele GUl voor op het frontpaneel. Voor de veiligheid zorgen standaard voorzieningen als Safe/Auto Re-Start en Last Setting Memory, alsmede diverse ingebouwde beschermingsfuncties.

De voedingen hebben een garantietermijn van vijf jaar. Ze zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 61010-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de EMC-, Laagspannings- en RoHS-Richtlijnen. De serie voldoet ook aan de IEC/EN 61203-3 norm voor geleide EMI, uitgestraalde EMI en EMC-immuniteit.

PAGE TOP