Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom
24 VDC 20 A DIN-rail buffermodule is slechts 49 mm breed
Geplaatst : 28 Jan 2021
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DBM20 DIN-rail 24 V 20A buffermodule. De buffermodule is geschikt voor het kortstondig overbruggen van spanningsdips van belastingen die zijn verbonden met de 24 VDC uitgang van een AC-DC voeding. De module kan gedurende 250 ms 448 W uitgangsvermogen leveren en heeft een hold-up tijd van 2 s bij 2,5 A. Dankzij de ruime hold-up tijd kan apparatuur veilig worden uitgeschakeld en wordt gegevensverlies ten gevolge van stroomonderbrekingen voorkomen. De module kan worden toegepast in de industriële automatisering, bij robotica en apparatuur voor halfgeleiderfabricage.
De buffermodule is standaard uitgerust met een aan/uit-functie op afstand om onveilige ontlading van opgeslagen energie te voorkomen, een DC OK-relais, led-indicatoren en photocoupler-signalen die de volledig geladen en ontladen toestand aangeven. Voor langere buffertijden kunnen meerdere modules parallel worden geschakeld. De energie wordt opgeslagen in elektrolytische condensatoren, zodat er geen extra onderhoud nodig is, zoals dat bij gebruik van batterijen wel het geval is.
Via een op het frontpaneel bevestigde schakelaar kan worden geselecteerd of de buffermodule wordt getriggerd door een vaste spanningswaarde of door een variabele spanning. In de vaste modus zal de buffermodule stroom leveren wanneer de ingangsspanning daalt tot 22,4 V. In de variabele modus gebeurt dat wanneer de ingangsspanning daalt met 1 V.
De modules meten slechts 49 x 123,6 x 115,4 mm (BxHxD) en werken bij omgevingstemperaturen tussen -25 °C en +70 °C. De DBM20 met vijf jaar garantie is aan de ingang beschermd tegen overspanning en overstroom. Inschakelstroomreductie en interne zekeringen zijn ook voorzien. De buffermodule is veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/UL/CSA/EN 62368-1, UL 508 en is CE-gemarkeerd volgens de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen.