U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Industriële 120 W DC-DC omzetters met 4:1 ingangsbereik

Geplaatst : 31 Aug 2017

TDK Corporation introduceert de GQA120 serie industriële DC-DC omzetters. Gespecificeerd voor een uitgangsvermogen van 120 W zijn deze omzetters beschikbaar in vier robuuste quarter‑brick formaat behuizingen die zijn ontworpen voor gebruik in een grote verscheidenheid aan toepassingen en omgevingen. Dit zijn onder andere AGV’s, draagbare elektronica, robuuste communicatie-apparatuur, spoor- en mariene navigatiesystemen.
 
De GQA120 is verkrijgbaar met zes standaard uitgangsspanningen ( 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 28 V en 48 V), die met de trim-functie ±10% kunnen worden ingesteld om zich aan niet-standaard spanningen aan te kunnen passen. De omzetters kunnen werken bij ingangsspanningen tussen 9 VDC en 36 VDC (18-36 VDC voor het 48 V-model) en kunnen gedurende 1 seconde een piekspanning van 50 VDC weerstaan. De omzetters hebben een rendement van maximaal 91,5% en kunnen werken bij bodemplaattemperaturen tussen -40 °C en +105 °C.
 
Alle modellen hebben de standaard quarter-brick penbezetting, waarbij er keuze is uit vier verschillende configuraties. Een bodemplaat met flens maakt koeling met een koude plaat mogelijk. Voor de bodemplaatversie zonder flens kan worden gekozen bij gebruik van standaard quarter-brick koellichamen. Bij toepassingen met luchtdoorstroming komt de goedkope open-frame constructie in beeld. Voor ruwe omgevingen kan de omzetter worden ingekapseld in een plastic behuizing; deze functioneert prima met minimale luchtdoorvoer en hoge temperaturen.
 
De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 1500 VDC voor de open-frame modellen, 2250 VDC voor de ingekapselde constructie zonder flens en 3000 VDC voor dergelijke constructies met flens. Alle modellen hebben auto-recovery bescherming voor te lage ingangsspanning, te hoge uitgangsspanning, te hoge temperatuur en te hoge stroomsterkte. De veiligheid van de omzetters is gecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 en ze zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen.

 

PAGE TOP

PAGE TOP