Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

iBF

12A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
iBF

La serie iBF è una delle seconde generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2 compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 20.3 x 11.4mm ed eroga 12A (50% in più dei modelli iBA) sia da ingressi nominali 3.3V / 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 94.5%.

Caratteristiche

  • Fully Optimised Control Loop with Excellent Transient Response
  • DOSA Compatible Footprint
  • LGA or EPC Format
  • 3 Year Warranty










     

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
iBF12012A007V-007-R 8.4 0.7V / 12A
Open Frame DOSA smt Prodotto attuale View PDF datasheet
iBF12012A007V-007-R 14.4 1.2V / 12A
Open Frame DOSA smt Prodotto attuale View PDF datasheet
iBF12012A007V-007-R 21.6 1.8V / 12A
Open Frame DOSA smt Prodotto attuale View PDF datasheet
iBF12012A007V-007-R 30 2.5V / 12A
Open Frame DOSA smt Prodotto attuale View PDF datasheet
iBF12012A007V-007-R 39.6 3.3V / 12A
Open Frame DOSA smt Prodotto attuale View PDF datasheet
iBF12012A007V-007-R 60 5V / 12A
Open Frame DOSA smt Prodotto attuale View PDF datasheet
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

Nella sala stampa di TDK-Lambda

TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

La serie iBF è una delle seconde generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2 compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 20.3 x 11.4mm ed eroga 12A (50% in più dei modelli iBA) sia da ingressi nominali 3.3V / 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 94.5%.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP