Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

MWS65

2 x 4” AC-DC Medical Power Supplies 55- 67W
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
MWS65

Si prega di considerare che questo è un codice obsoleto che è stato sostituito o non più prodotto. Non è consigliato per l'utilizzo in nuovi design.

Caratteristiche

  • BF Medical Rated
  • Very Low 1" profile
  • Industry Standard Footprint
  • Up to 89% Efficient
  • <0.3W Off-load Power Draw
  • •IEC/EN/UL60601 & 60950 Approvals
Not recommended for new designs, suggested alternatives CSS65 and ZMS100

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
MWS65-5 55 5V / 11A
Open Frame Prodotti obsoleti View PDF datasheet
MWS65-12 60 12V / 5A
Open Frame Prodotti obsoleti View PDF datasheet
MWS65-15 66 15V / 4.5A
Open Frame Prodotti obsoleti View PDF datasheet
MWS65-24 67.2 24V / 2.8A
Open Frame Prodotti obsoleti View PDF datasheet
MWS65-48 67.2 48V / 1.4A
Open Frame Prodotti obsoleti View PDF datasheet
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

MWS65 2 x 4 inch AC-DC power supply from TDK-Lambda
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Si prega di considerare che questo è un codice obsoleto che è stato sostituito o non più prodotto. Non è consigliato per l'utilizzo in nuovi design.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP