Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

DLP

75-240W DINRail mount power supply
DLP

Questi alimentatori guida DIN con uscita 24V da 75, 100, 120 e 240W sono ampiamente utilizzati nel settore automobilistico di produzione robotizzata per la loro affidabilità e i rating conservativi. La serie ha certificazioni UL 508, IEC/EN/UL 60950-1 ed è inoltre conforme alla EN 50178 Cat III (Pri), lo standard per apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza.

Caratteristiche

  • Low Cost
  • UL508 Listed
  • 3 Year Warranty
  • Convection Cooled
  • Conducted and Radiated EMI
  • Input Transient Protection

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
DLP-PU/E 0 0V / 0A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DLP75-24-1/E 74.4 24V / 3.1A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DLP100-24-1/E 98.4 24V / 4.1A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DLP120-24-1/E 120 24V / 5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DLP180-24-1/E 180 24V / 7.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DLP240-24-1/E 240 24V / 10A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Questi alimentatori guida DIN con uscita 24V da 75, 100, 120 e 240W sono ampiamente utilizzati nel settore automobilistico di produzione robotizzata per la loro affidabilità e i rating conservativi. La serie ha certificazioni UL 508, IEC/EN/UL 60950-1 ed è inoltre conforme alla EN 50178 Cat III (Pri), lo standard per apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza.

Ulteriori risorse

PAGE TOP